휠 100 mm
Maxtech
EAN:
4031582452839
제품 번호:
UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 30mm의 트레드 폭을 제공합니다. 휠의 외경은 100mm이고, 허브 길이는 44.4mm입니다. 액슬 구멍의 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 30mm의 트레드 폭을 제공합니다. 휠의 외경은 100mm이고, 허브 길이는 44.4mm입니다. 액슬 구멍의 직경은 12mm로 설계되었습니다. 베어링은 스테인리스 롤러 베어링으로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴