메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 정밀 볼 베어링 휠입니다. 이 제품은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가지며, 8mm 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 열가소성 고무 트레드를 채용하여 우수한 내구성과 그립력을 제공합니다. 정적 하중 용량은 360kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 180kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP125x40-Ø8,3 HL45
EAN
4031582444186
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
180 kg
정지 중 하중용량
360 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Supratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴