- 홈
- 산업
- 산업
- 기계 및 작업장 장비
-
컨테이너 건설
컨테이너 구조용 캐스터 및 휠
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 48mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 54mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 76.2 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리프로필렌 본체의 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 102kg, 정적 하중 용량은 204kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 88.9 mm
Maxtech 휠은 직경 88.9mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 9.8mm, 허브 길이는 41mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 113kg, 정적 하중 용량은 226kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 101.6 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.6mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 합니다. 허브 길이는 41mm이며, 축 구멍 직경은 9.8mm로 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 136kg, 정적 하중 용량은 272kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 구성품입니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원하여 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 34mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 롤러 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하고 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 40mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이 58mm, 축 구멍 직경 12mm이며 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25.4mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm, 허브 길이 28mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이며, 강철과 철로 제작된 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장하며, 3km/h 속도에서 180kg의 동적 하중 용량을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 직경 85mm, 트레드 폭 80mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 80mm이며, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 장착합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 70mm, 허브 길이 75mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성을 확보했으며, 축공 직경은 17mm입니다. 밀봉된 정밀 볼 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 1400kg, 동적 하중 700kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 82mm의 치수를 가지며 허브 길이는 74mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재로 제작되어 롤러 베어링을 채용했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 허브 길이는 129mm이며 축 구멍 직경은 10mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재를 사용하며, 허브 길이는 129mm, 축 구멍 직경은 10mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 동적 하중 용량 145kg(속도 3km/h), 정적 하중 용량 190kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 적용했습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 53mm이며 축 구멍 직경은 8mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 폴리우레탄 주입 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.