메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 44.4mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UFR125x40-Ø20 Blue
EAN
4031582436686
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
500 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.42 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴