휠 160 mm
Elastech
EAN:
4031582436709
제품 번호:
UFR160x40-Ø20 Grey
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 12mm...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 12mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 600kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴