의료용 카트를 위한 캐스터와 휠
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 사용하며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 129mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하여 직경 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용하고 직경 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치에 적용됩니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동감을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 104mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 의료 및 생활 환경에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합합니다. 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 방식의 피팅을 채용하였으며, 폴리아미드 소재의 하우징에는 스템 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 제작되었고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 다양한 의료 및 가정용 가구에서 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 조용한 주행을 실현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 생활 환경에서 활용할 수 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경 80mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 가정용 가구에 최적화된 성능을 제공합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 80mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 104mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 118mm로 설계되어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.