중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin
주문 번호:
990063387
EAN:
4031582341812
제품 번호:
2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 이동식 장비를 위해 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템이며, 설치 공간을 줄인 짧은 버전으로 제공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 병원 환경의 이동식 장비를 위해 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템이며, 설치 공간을 줄인 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대 캐스터를 사용하는 경우, 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이를 통해 세척액과 오염물이 내부로 침투하는 것을 방지할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링으로 지지되는 회전 조인트를 갖추고 있으며, 강판 및 중형 재질로 제작되어 구조적 강성과 장기적인 내구성을 확보합니다. 휠의 지름은 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 마찰 손실을 줄이고 부드러운 회전 성능을 유지합니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형하여 정전기 축적을 억제하고 바닥 위에서 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 충격 흡수 특성을 함께 제공하며, 반복적인 이동 작업에서도 형태 안정성을 유지합니다. 전체 높이는 129 mm로, 높이 제약이 있는 장비 하부 구조에도 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 375 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg입니다. 제품 선정 시에는 정적 하중과 동적 하중을 모두 고려하여 실제 장비의 총 중량과 이동 속도에 맞는 사양을 확인하는 것이 권장됩니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장치, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장비 등 다양한 의료 및 요양 시설의 장비에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조