중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin
주문 번호:
990060939
EAN:
4031582340501
제품 번호:
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙 토타락 기능이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 사용되는 이동형 장비의 안정적인 주행과 정밀한 방향 전환을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형식의 짧...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral twin은 중앙 토타락 기능이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 시설에서 사용되는 이동형 장비의 안정적인 주행과 정밀한 방향 전환을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형식의 짧은 버전으로 제공되며, 세척 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉하여 장착해야 합니다. 하우징은 강판과 중으로 제작되었고, 상부 회전 부위에는 정밀 볼 베어링 스위벨이 적용되어 하중 상태에서도 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠의 지름은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 이물질 유입을 줄이고 장시간 사용 시에도 안정적인 성능을 유지합니다. 트레드는 주입 성형된 폴리우레탄 소재로 전기 전도성을 갖추어 정전기 축적을 억제하며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 175 mm이므로 설치 공간과 마감 높이를 계획할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중은 각각 150 kg으로 규정되어 있고 이는 4 km/h 및 3 km/h의 주행 속도 조건에 대응합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치를 포함합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조