메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

데이터 시트

Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
S4 자재 번호
990063533
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
63 mm
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
375 kg
총높이
150 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.05 kg
제품명
Integral twin
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
4
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
96 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
61.5 mm
회전 간섭
206 mm
오프셋
37.5 mm
회전 반경
103 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
12 mm
직경
125 mm
차체 너비
12 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

어댑터는 캐스터용 액세서리로서 0.1 kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 액세서리는 캐스터의 장착 및 연결 기능을 확장하여 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 어댑터는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 통합을 간편하게 합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계된 제품으로, 무게는 0.12kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었으며, 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 전환 레버는 다양한 산업용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키고 작동 효율을 극대화하는 데 기여하는 필수 액세서리입니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

전환 레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06 kg의 경량 구조로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위한 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 인체공학적으로 최적화되어 있습니다. 전환 레버는 내구성 있는 재질로 제조되어 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 작업 효율성을 증대시키는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계되었으며, 무게는 0.09kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었습니다. 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공합니다. 전환 레버는 정밀한 엔지니어링으로 제작되어 반복적인 사용에서도 안정적인 성능을 보장하며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

베어링 부싱은 캐스터용 액세서리로서 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 축과 휠 사이에 설치되어 마찰을 최소화하고 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가볍기 때문에 전체 캐스터 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 기계 가공으로 제조된 이 부싱은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합하며, 높은 회전 정확도와 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

프로파일 바는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 시스템의 구조적 안정성과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 주요 구성 요소로 작용하며, 하중 분산 및 움직임의 부드러움을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 프로파일 바는 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 산업 환경에서의 반복적인 사용과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 이 부품은 캐스터의 회전축과 연결되어 전체 시스템의 정렬 및 균형을 유지하는 데 필수적입니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.