중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin
주문 번호:
990060738
EAN:
4031582438918
제품 번호:
2944USX150R26-28D45 D 9002 4xM8 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 환경에서 정밀한 이동과 안정적인 고정을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형태...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 환경에서 정밀한 이동과 안정적인 고정을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 시스템 형태로 제공되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징의 선회부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하며, 하우징 본체는 강판 및 철 소재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 내부로 이물질이 유입되는 것을 방지하고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 성형한 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 축적을 억제하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재를 사용하여 경량성과 충격 흡수 특성을 함께 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 175 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등 의료 시설 전반이며, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장비 등 다양한 의료 장비에도 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조