적재 용량별 캐스터
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 보장하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 295kg, 6km/h에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 590kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되며, 롤러 베어링이 적용되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 250kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 250 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 견고함을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내마모성을 보장하며, 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 590kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 295kg, 6km/h에서 250kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반에 최적화된 고성능 제품입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하고 직경 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이고 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 재료로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비와 중량물 운반 시스템에서 높은 신뢰성과 성능을 제공하는 견고한 솔루션입니다.
고정 캐스터 250 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고, 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 캐스터는 중량물 운반이 필요한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판 소재로 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 250 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 800kg, 6km/h 속도에서 640kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 주행 안정성을 구현하고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링으로 구성되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전성과 내마모성을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 탑재하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전과 우수한 내마모성을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 500kg(속도 4km/h), 정적 하중 1000kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 700kg(속도 4km/h), 정적 하중 1400kg을 지원합니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터로, 강판 소재의 매우 무거운 하우징으로 제작되어 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합한 구조로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 400kg, 정하중 800kg을 지원하여 중량물 운반 및 고정 설치 용도에 최적화되어 있습니다. 이 제품은 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 성능을 만족하는 전문가급 캐스터입니다.
고정 캐스터 200 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 700kg(속도 4km/h 기준), 정적 하중 1400kg으로 중량물 운반에 적합한 고성능 캐스터입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판, 무거움 소재의 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 540kg, 6km/h에서 450kg이고, 정적 하중 용량은 1080kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판, 무거움 소재의 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등이 있습니다.