토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
EAN:
4031582444605
제품 번호:
4687ITP160P63 super convex R25
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 항공우주 산업 및 공항 설비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치면에 고정할 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 항공우주 산업 및 공항 설비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치면에 고정할 수 있으며, 이를 통해 장착 상태를 안정적으로 유지합니다. 하우징은 회전 운동을 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성되어 있으며, 하우징 재질은 강판이고 매우 무거움 사양으로 적용됩니다. 휠은 직경 160 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 특성이 안정적입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질이고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정하중은 1000 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h 조건에서 500 kg으로 규정되어 있습니다. 실제 운용 시에는 정하중과 동하중 사양을 초과하지 않도록 하중 조건을 검토하고, 이동 속도에 따른 하중 한계를 반드시 반영해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버