메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 800kg, 6km/h 속도에서 640kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4688TOP250P63
EAN
4031582443073
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
2.68 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
117 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 요구 수준이 높은 산업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 면에 안정적으로 체결할 수 있으며, 장비 본체와의 결합 강성을 확보하여 주행 중 진동과 흔들림을 줄이는 데 기여합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 구조로, 회전 축을 양측에서 지지하여 선회 시 안정적인 방향 전환 성능을 제공합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거운 하중 조건에서도 변형을 최소화하도록 견고하게 제작되었습니다. 휠은 직경 250 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 원활한 주행성을 확보합니다. 트레드는 휠 본체와 동일한 폴리아미드 소재로 제작되어 바닥 면과의 마찰 특성과 마모 거동이 일관되게 유지됩니다. 제품의 전체 높이는 290 mm로, 설치 공간 설계 시 높이 방향 간섭 여부를 사전에 검토하여야 합니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg입니다. 따라서 운행 속도가 증가할수록 허용 동적 하중이 감소하므로, 실제 적용 시 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 선정하시기 바랍니다. 본 제품은 산업 현장의 반복적인 이동 작업에 적합한 내구성을 갖추고 있으며, 현장 조건에 맞는 정확한 선정을 위해 기술 사양서를 함께 검토하는 것을 권장합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 본 제품의 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 캐스터 본체를 장비 구조물에 체결하는 연결 부위로 사용됩니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 선회 베어링이 포함되어 있으며, 이 베어링이 회전 운동을 지지합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거움 등급의 사양으로 제작되어 높은 구조 강도를 요구하는 환경에 대응합니다. 휠은 직경 250 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용해 회전 동작의 정확도를 높였습니다. 휠의 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되며, 휠 차체 자체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 휠 구조는 하중을 균일하게 분산시키도록 설계되어 장비 전체의 안정성에 기여합니다. 제품의 전체 높이는 290 mm입니다. 하중 사양으로 정적 하중은 1600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 동적 하중 값은 주행 속도에 따라 달라지므로 설계 시 속도 조건을 함께 고려해야 합니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하며, 동적 하중은 이동 중 적용 가능한 하중 한계를 나타냅니다. 이 제품은 공정 장비, 플랫폼 트롤리 및 운송 장비의 이동성과 기동성을 확보해야 하는 환경에 적합합니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg