토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행 성능을 구현하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 137mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하며, 특히 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 우수한 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하며, 간호용 침대 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 제작되었고, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링 시스템을 탑재하였습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 휠 바디와 주입 방식의 전기 전도성 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 발휘합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 137mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넉 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화된 성능을 발휘합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 137mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하며, 특히 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 100 mm
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 조용한 운행을 실현하며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드럽고 정확한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 하중 조건에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 주요 적용 분야는 간호용 침대 등 의료기기 분야입니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넉 피팅을 특징으로 하는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 특히 간호용 침대 등의 의료기기 분야에 최적화된 제품으로, 정밀한 이동성과 높은 신뢰성을 요구하는 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 회전성과 내구성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg으로 설계되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터로, 조용하고 부드러운 이동성을 제공하며 다양한 바닥재에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넉 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합하며, 특히 간호용 침대와 같은 의료기기 분야에서 널리 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드럽고 안정적인 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 특히 간호용 침대와 같은 의료 장비에 최적화되어 있어 병원 및 의료 시설에서의 사용에 적합합니다.
고정 캐스터 125 mm
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도와 내화학성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 정숙한 주행을 보장하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 장기간 안정적인 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지지 가능합니다. 간호용 침대 등의 의료기기 및 정밀 장비 이동용으로 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대 등의 의료기기 및 정밀한 이동이 요구되는 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
ICS 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
자주 묻는 질문
폴리아미드 캐스터의 장점
폴리아미드 캐스터는 강도, 경량 구조 및 세련된 디자인의 완벽한 균형을 제공하도록 설계되었습니다.고품질 합성 소재로 만든 하우징으로 뛰어난 내구성, 내 충격성 및 세척 용이성을 제공합니다.이러한 특성 덕분에 안정적인 이동성과 현대적인 미학이 모두 중요한 의료 장비, 사무용 가구 및 소매 디스플레이와 같은 응용 분야에 이상적입니다.
TENTE 폴리아미드 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
검증된 강도 - 폴리아미드 하우징은 뛰어난 강도와 내 충격성으로 잘 알려져 있습니다.자주 사용하는 경우에도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
경량 구조 - 폴리아미드 캐스터는 가벼우면서도 뛰어난 내구성을 제공하므로 설치와 취급이 간편합니다.무게가 가볍기 때문에 전체 부하가 줄어들어 잦은 위치 조정이 훨씬 쉬워집니다.
현대적인 디자인 - 폴리아미드 캐스터는 세련되고 현대적인 디자인으로 현대적인 가구와 장비의 외관을 향상시킵니다.다양한 크기와 색상을 사용할 수 있으므로 다양한 스타일과 설정에 쉽게 맞출 수 있습니다.
간편한 청소 - 폴리아미드 하우징의 매끄러운 비다공성 표면은 세척과 유지보수가 용이합니다.따라서 위생이 최우선인 의료 분야 및 의료 환경에 특히 적합합니다.
내화학성 - 폴리아미드 캐스터는 광범위한 세척제를 견딜 수 있습니다.이러한 내구성은 잦은 청소가 필요하거나 화학 물질에 노출되어야 하는 환경에서도 긴 서비스 수명을 보장합니다.
폴리아미드 캐스터의 종류
폴리아미드 캐스터는 가구, 의료 및 소매업의 다양한 요구를 충족하기 위해 다양한 구성과 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 안전한 제동과 부드러운 회전에서부터 좁은 공간을 위한 컴팩트한 디자인에 이르기까지 고유한 이점을 제공하도록 설계되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 폴리아미드 캐스터와 그 주요 이점입니다.
폴리아미드 스위블 캐스터
폴리아미드 스위블 캐스터는 360° 회전이 가능하므로 최소한의 노력으로 장비나 가구를 쉽게 이동하고 배치할 수 있습니다.원활하고 빈번한 방향 변경이 필수적인 의료용 트롤리, 사무용 가구 및 설치 또는 재구성 시 유연성이 필요한 이동식 소매 설비에 이상적입니다.
소형 폴리아미드 캐스터
소형 폴리아미드 캐스터는 좁은 공간에서도 가벼운 가구나 장비를 원활하게 이동할 수 있도록 제작되었습니다.컴팩트한 디자인은 추가 공간을 차지하지 않고 매끄럽게 조화를 이루며, 견고한 폴리아미드 하우징은 내구성과 취급이 용이합니다.가장 작은 폴리아미드 캐스터는 전체 높이가 50,5 mm에 불과한 TENTE Linea light입니다.
브레이크형 폴리아미드 캐스터
브레이크형 폴리아미드 캐스터는 편리한 이동성과 필요할 때마다 안전하고 안정적으로 배치할 수 있는 옵션을 결합하도록 설계되었습니다.TENTE 폴리아미드 캐스터는 휠 브레이크 (휠만 잠금), 토탈 록 (휠과 스위블 헤드 모두 잠금), 방향 잠금 (휠이 굴러갈 수 있도록 회전 방향을 고정) 등 여러 잠금 메커니즘으로 구성할 수 있습니다.이러한 유연성 덕분에 애플리케이션을 안정적으로 유지하든 이동 시 정확한 방향을 유지하든 관계없이 특정 요구 사항에 맞게 제어 수준을 조정할 수 있습니다.
폴리아미드 캐스터의 적용 분야
폴리아미드 캐스터는 강도, 디자인 및 부드러운 조작성의 균형이 필요한 용도에 맞게 설계되었습니다.내구성이 뛰어난 하우징과 깨끗하고 현대적인 외관으로 인해 가구, 소매점 및 의료 환경에 특히 적합합니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서 폴리 아미드 캐스터는 사무실 의자, 사무용 가구, 미디어 가구, 매장 설비 및 디스플레이에 일반적으로 사용됩니다.부드러운 기동성과 깔끔한 디자인으로 안정적인 이동성 또는 세련된 미적 감각이 필요한 용도에 이상적입니다.의료 환경에서 폴리아미드 캐스터는 침대 옆 탁자와 같은 의료용 가구, 의약품 카트 또는 바퀴가 달린 컴퓨터와 같은 의료 카트, 간편한 청소와 가벼운 취급이 우선시되는 모바일 초음파 스캐너와 같은 의료 영상 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.또한 매장 피팅과 디자이너 가구에도 다양하게 활용할 수 있어 스타일과 기능성을 모두 제공하는 동시에 안정적이고 손쉬운 움직임을 보장합니다.