토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
EAN:
4031582404197
제품 번호:
5327UAP100S70-9.4x25
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 137mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하며, 특히 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소