메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
S4 자재 번호
990001619
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.44 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
17 mm
하우징
색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
87 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴