메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 회전성과 내구성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg으로 설계되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 캐스터로, 조용하고 부드러운 이동성을 제공하며 다양한 바닥재에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
S4 자재 번호
990027025
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.49 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
18 mm
볼트 길이
62 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
87 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
부싱
R08-Ø30-Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.03kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기, 원형의 피팅 타입으로 설계되었으며, 직경 18mm의 볼트와 호환됩니다. 캐스터 시스템에서 회전 마찰을 감소시키고 부드러운 움직임을 제공하도록 최적화된 이 부싱은 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서, 부싱 줄이기 및 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트와 호환되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 조립에 필요한 신뢰할 수 있는 부품입니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 18mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.04kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적입니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상업용 캐스터 어셈블리에서 마찰 감소 및 수명 연장을 위한 필수 구성 요소로 활용됩니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 18mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.01kg의 경량 설계로 제작되었으며, 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었습니다. 사각형 피팅 구조는 회전 방지 기능을 제공하여 장시간 사용 중에도 일정한 성능을 유지합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서, 부싱 줄이기 및 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트와 호환되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정성과 성능을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 치수 관리와 신뢰할 수 있는 구조로 다양한 산업용 장비에 적용될 수 있습니다.