메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대 등의 의료기기 및 정밀한 이동이 요구되는 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4 자재 번호
990027292
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
166 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
99.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

ICS는 톱니 없이 바퀴가 달린 회전식 캐스터로, 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터입니다. 직사각형 플레이트 타입의 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 설치 방식을 채택하여 볼트 체결을 통해 장비나 구조물에 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링을 통해 바퀴 조립체가 360도 자유롭게 선회할 수 있도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm의 규격을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 마감되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 특성을 확보하였고, 바디 소재는 폴리프로필렌으로 구성되어 경량성과 내화학성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 166 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 높이 여유를 검토해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있으므로 실사용 환경에서 하중 조건과 주행 속도를 함께 고려하여 적정 용량의 캐스터를 선정해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대 등 의료 및 간호 환경에서 사용하기에 적합하도록 설계되었습니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 재질의 트레드로 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 휠의 내부 베어링은 정밀 볼 베어링으로 밀봉되어 있어 부드러운 회전과 장기간의 안정적인 성능을 제공합니다. 전체 높이는 166mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 간호용 침대 등의 의료 및 이동식 가구 응용 분야에 최적화되어 있으며, 안정성과 신뢰성이 요구되는 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg