메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넉 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4 자재 번호
990027068
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.38 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
17 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
87 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5327PJP100S70

ICS는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대에 적용하도록 설계된 제품입니다. 회전 기능으로 방향 전환이 자유롭고 토탈락 장치로 정지 시 위치를 안정적으로 유지할 수 있습니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템 형태이며 상단 육각형 볼트넥 구조를 갖추고 있어 대상 구조물에 나사 방식으로 견고하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 스템 및 회전 기능을 담당하는 회전 베어링 구조로 구성되어 있으며, 하우징 재질로 폴리아미드를 적용하여 기계적 강도와 내마모성을 확보하였습니다. 휠은 지름 100 mm 규격이며, 회전 마찰을 줄이고 원활한 주행을 위해 정밀 볼 베어링을 내장하고 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 바닥면과의 접지력 확보에 유리하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질을 적용하여 경량성과 성형 안정성을 동시에 만족하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 137 mm로, 침대 프레임 하부와 같이 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능하도록 치수가 결정되었습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 및 선정 단계에서는 정하중과 동하중 기준을 명확히 구분하여 적용하고, 실제 사용 환경의 하중 분포와 주행 조건을 반영한 안전 계수를 함께 고려하시기 바랍니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg