메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4 자재 번호
990027476
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
18 mm
볼트 길이
62 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
하우징
색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
99.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
부싱
R08-Ø30-Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.03kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기, 원형의 피팅 타입으로 설계되었으며, 직경 18mm의 볼트와 호환됩니다. 캐스터 시스템에서 회전 마찰을 감소시키고 부드러운 움직임을 제공하도록 최적화된 이 부싱은 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서, 부싱 줄이기 및 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트와 호환되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 조립에 필요한 신뢰할 수 있는 부품입니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 18mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.04kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적입니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상업용 캐스터 어셈블리에서 마찰 감소 및 수명 연장을 위한 필수 구성 요소로 활용됩니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 18mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.01kg의 경량 설계로 제작되었으며, 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었습니다. 사각형 피팅 구조는 회전 방지 기능을 제공하여 장시간 사용 중에도 일정한 성능을 유지합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

부싱은 캐스터용 액세서리로서, 부싱 줄이기 및 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트와 호환되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정성과 성능을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 치수 관리와 신뢰할 수 있는 구조로 다양한 산업용 장비에 적용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 장기간 안정적인 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg