메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넉 피팅을 특징으로 하는 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 간호용 침대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4 자재 번호
990025875
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
17 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
99.5 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327PJP125S70

ICS는 톱탑 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 간호용 침대에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 형태로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 체결할 수 있으며, 이 체결 구조를 통해 제품을 안정적으로 고정합니다. 하우징은 스템과 회전 부위를 포함하는 구조로 회전 기능을 담당하며, 폴리아미드 소재로 제작되어 제품의 주요 본체를 구성합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 원활한 방향 전환을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과 접촉하는 주행면을 형성하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이므로, 설치 공간과 침대 하부 간격을 설계할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이고, 기준 주행 속도는 3 km/h입니다. 따라서 실제 사용 환경에서는 이동 중 가해지는 하중과 주행 속도를 함께 확인하고, 해당 조건이 동적 하중 기준을 초과하지 않도록 사양을 선택하는 것이 바람직합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg