메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 141mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합하며, 특히 간호용 침대와 같은 의료기기 분야에서 널리 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4 자재 번호
990027069
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
141 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.53 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
87 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
ICS
5327PJP100P50

ICS는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대에 적용하도록 설계된 이동 부품이다. 체결부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 침대 프레임의 설치면에 고정되며, 캐스터 본체를 기계적으로 안정되게 지지하고 체결 상태를 유지하도록 설계되었다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 통합한 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어 주행 방향 전환이 원활하게 이루어진다. 이 구조는 회전축과 하우징 사이의 상대 운동을 일정하게 유지하여 방향 전환 시 편향과 걸림을 줄이는 역할을 한다. 휠은 지름 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 마찰 손실을 줄였다. 트레드는 열가소성 고무로 이루어져 바닥면과의 접지력과 소음 억제 성능을 확보하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 구성되어 경량성과 내충격성을 함께 갖춘다. 제품의 전체 높이는 141 mm이며, 캐스터를 설치할 때 이 치수를 기준으로 침대 하부의 여유 공간과 간섭 여부를 사전에 확인해야 한다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 3 km/h의 속도에서 100 kg으로 규정되어 있다. 따라서 실제 사용 시에는 정지 상태의 하중과 이동 상태의 하중을 구분하여 관리해야 하며, 동적 조건에서 지정된 하중 범위를 초과하지 않도록 주의해야 한다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 재질의 트레드와 폴리프로필렌 재질의 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 141mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg으로 설계되었습니다. 이 캐스터는 간호용 침대 등의 의료 및 이동식 가구 응용 분야에 최적화되어 있으며, 안정적인 이동성과 내구성을 필요로 하는 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg