고정 캐스터 125 mm
ICS
주문 번호:
990027181
EAN:
4031582030556
제품 번호:
5328PJP125P50 7001
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
ICS 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전과 장기간의 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 폴리프로필렌 재질의 휠 본체는 경량이면서도 충분한 강도를 제공하여 다양한 환경에서의 사용에 적합합니다. 전체 높이는 166mm로 설계되어 있으며, 간호용 침대 등의 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 지정되어 있어 안전하고 안정적인 작동을 보장합니다. 이러한 사양들은 의료 및 보건 시설에서 요구되는 높은 신뢰성과 안전 기준을 충족하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴