- ホーム
-
キャスター・車輪
キャスター・車輪
私たちのシリーズ
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径18mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に耐える仕様となっており、軽量設計により重量は0kgを実現しています。産業用機器や移動式装置のキャスターシステムにおいて、確実な接続と安定した性能を提供する重要なコンポーネントとして機能します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.01kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の用途に応じたカスタマイズを可能にする重要な役割を果たします。その軽量設計により、キャスター全体の重量負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を追加することができ、産業機器や移動式装置における効率的な運用をサポートします。精密な製造工程により、キャスターとの完全な互換性と長期間の信頼性を確保しており、様々な環境条件下での使用に対応可能な耐久性を備えています。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.01kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の用途に応じたカスタマイズを可能にする重要な役割を果たします。その軽量設計により、既存のキャスター構造に対する負荷を最小限に抑えながら、必要な機能拡張を実現できるため、精密機器や移動式装置における性能最適化に貢献し、システム全体の効率性と信頼性の向上を支援する技術的ソリューションとして活用されます。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の高精度エキスパンダー機能を備えた専用部品で、重量0.12kgの軽量設計により取り付け作業の負担を軽減します。エキスパンダーフィッティング部は直径21.5mmから24mmまでの幅広い範囲に対応する可変機構を採用しており、様々なキャスター軸径に確実に固定できる汎用性を実現しています。精密加工された調整機構により、最適な締結力を確保し、産業用途における長期間の安定した性能を提供します。コンパクトな構造でありながら高い耐久性を持ち、メンテナンス性にも優れた設計となっています。
アクセサリー
Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.25kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機構の機能性向上を目的として開発されており、精密な加工技術により製造された堅牢な構造を持ちます。軽量でありながら優れた耐久性を実現し、様々な環境条件下での長期使用に対応します。キャスターの性能を最適化し、スムーズな移動操作と安定した動作を提供することで、作業効率の向上に貢献します。
アクセサリー
Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.27kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機器の機能性向上を目的として開発されており、精密な重量バランスにより操作性と安定性を両立させています。コンパクトな構造でありながら耐久性に優れ、様々な環境条件下での長期使用に対応し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることで運用コストの削減に貢献します。
アクセサリー
E-Drive flexは、電動モビリティ用キャスター向けに設計されたアクセサリータイプのハウジングを特徴とする高性能駆動システムです。このシステムは、電動車椅子や電動スクーター、産業用電動台車などの移動機器において、優れた機動性と制御性を提供します。フレキシブルな設計により、様々な車輪構成に対応し、狭いスペースでの旋回や精密な位置決めが可能です。堅牢なハウジング構造により、日常使用における耐久性と信頼性を確保し、メンテナンス性にも配慮された設計となっています。電動モビリティの性能向上と使用者の快適性を両立する革新的なソリューションです。
アクセサリー
E-Drive flexは電動モビリティ用アクセサリーとして設計された高性能キャスター搭載システムで、優れた機動性と操作性を提供します。このシステムは電動車両や移動機器の効率的な移動を可能にし、精密な方向制御と安定した走行性能を実現します。キャスター機構により全方向への滑らかな移動が可能で、狭いスペースでの取り回しや正確な位置決めを容易にします。堅牢な構造設計により長期間の使用に耐え、メンテナンス性にも優れた特性を持ちます。電動モビリティアプリケーションにおいて信頼性の高いソリューションを提供し、作業効率の向上と操作者の負担軽減に貢献します。
駆動ユニット 125 mm
E-Drive ultimateは電気駆動ユニットを採用した電動モビリティ用キャスターで、直径125mmのホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、長方形プレート取付方式を採用しています。航空宇宙産業・空港設備、麻酔カート、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、投薬カート、看護カート、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能製品です。
アクセサリー
E-Driveは電気モビリティ用途に特化したアクセサリータイプの製品で、キャスター機能を備えた電気材料製ハウジングを採用しています。本製品は移動性と電気的性能を両立させた設計となっており、電動車両やモビリティデバイスの構成要素として最適化されています。電気材料を使用したハウジング構造により、優れた電気的特性と耐久性を実現し、キャスターシステムとの組み合わせにより円滑な移動操作が可能です。アクセサリーとしての汎用性により、様々な電気モビリティシステムへの統合に対応し、効率的な運用を支援します。電気的安全性と機械的信頼性を兼ね備えた本製品は、現代の電動モビリティソリューションにおいて重要な役割を果たします。
アクセサリー
E-Driveは電気モビリティ用途に特化したアクセサリータイプの製品で、キャスター機能を備えた電気材料製ハウジングを採用しています。本製品は移動性と電気的性能を両立させた設計となっており、電動車両やモビリティデバイスの構成要素として最適化されています。電気材料を使用したハウジング構造により、優れた電気的特性と耐久性を実現し、キャスターシステムにより円滑な移動操作が可能です。アクセサリーとしての汎用性により、様々な電気モビリティシステムへの統合に対応し、効率的な運用をサポートします。電気的安全性と機械的信頼性を兼ね備えた設計により、産業用途から商業用途まで幅広い応用が期待できる製品です。
アクセサリー
E-Drive optimaは電動モビリティ用アクセサリーとして設計された高性能キャスター搭載システムで、産業用途や商業用途における移動体の電動化ソリューションを提供します。本製品は堅牢な構造により長期間の使用に耐える耐久性を備え、スムーズな走行性能と優れた操縦性を実現するキャスター機構を搭載しています。電動モビリティアプリケーションに最適化された設計により、効率的な動力伝達と安定した走行制御を可能にし、様々な作業環境での信頼性の高い運用を支援します。メンテナンス性にも配慮された構造で、長期的な運用コストの削減に貢献する電動駆動システムです。
アクセサリー
E-Drive optimaは、電動モビリティ用キャスター向けに設計されたアクセサリータイプのハウジングを特徴とする高性能駆動システムです。このシステムは、移動式電動機器や産業用電動車両において優れた機動性と制御性を提供し、キャスター機構との統合により全方向への滑らかな移動を実現します。堅牢な構造設計により長期間の使用に耐え、メンテナンス性にも優れているため、工場内搬送システムや自動誘導車両などの用途に最適な電動駆動ソリューションとして、効率的な作業環境の構築に貢献します。
アクセサリー
E-Drive optimaは電動モビリティ用アクセサリーとして設計された高性能キャスター搭載システムで、産業用途における移動体の電動化ソリューションを提供します。本製品は堅牢な構造により長期間の連続運用に対応し、精密な制御機能を備えたドライブユニットが組み込まれています。キャスター機構により全方向への滑らかな移動が可能で、狭小空間での作業効率を大幅に向上させます。電動モビリティアプリケーションにおいて、従来の手動操作から自動化への移行を実現し、作業者の負担軽減と生産性向上に貢献する革新的なソリューションです。エンジニアリング分野での厳格な要求仕様に適合する信頼性の高い製品として、多様な産業環境での導入が期待されます。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅75mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。本体材質は未定義となっています。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、静的荷重容量は1600kgに対応します。動的荷重容量については、速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの負荷能力を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能な設計となっています。高い荷重容量と適切な寸法設計により、産業用途での使用に適した性能を提供します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅75mmの仕様を持つキャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能車輪です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、直径230mm、トレッド幅82mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅80mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅50mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)を実現し、産業用途における高い負荷要求に対応可能な設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅60mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は3km/h時に550kg、静荷重は1100kgの荷重容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。コンパクトな設計でありながら高い荷重性能を実現し、様々な移動機器や搬送装置への組み込みが可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅80mmの寸法を持つキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。産業用途における移動機器や搬送装置のキャスターとして、高い信頼性と耐久性を実現する設計となっています。
車輪 78 mm
Novatech車輪は、直径78mm、トレッド幅78mmのキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、本体材質は未定義となっています。動的荷重容量は速度4km/hで700kg、速度6km/hで840kgに対応し、静的荷重容量は1400kgまで支持可能です。コンパクトな設計でありながら高い耐荷重性能を実現した産業用キャスター向けの車輪となっています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅62mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで600kg、静荷重は1200kgの耐荷重性能を備えており、産業用途での重量物搬送に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選択が可能です。