アクセサリー
E-Drive ハンドルセット
EAN:
4031582503968
商品番号:
EDOZ300
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Driveハンドルセットは、電動モビリティ向けのアクセサリーとして設計された製品です。このハンドルセットは、キャスター付きの電動移動体に搭載され、ユーザーが安全かつ効率的に操作できるよう最適化されています。本製品は、人間工学に基づいた設計により、長時間...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
データシート
E-Driveハンドルセットは、電動モビリティ向けのアクセサリーとして設計された製品です。このハンドルセットは、キャスター付きの電動移動体に搭載され、ユーザーが安全かつ効率的に操作できるよう最適化されています。本製品は、人間工学に基づいた設計により、長時間の使用でも疲労を軽減し、快適な握り心地を実現します。耐久性に優れた材料を採用しており、様々な環境条件下での使用に対応可能です。ハンドルセットの構造は、電動モビリティシステムとの互換性を確保しながら、確実な固定と安定した操作性を提供します。本製品は、電動移動体の性能を最大限に引き出すための重要なコンポーネントとして機能し、ユーザーの安全性と利便性の向上に貢献します。
商品番号
コア属性
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収