駆動ユニット 125 mm
E-Drive ultimate
注文番号:
990066143
EAN:
4031582478327
商品番号:
EDUAUFF125P60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Drive ultimateは電気駆動ユニットを採用した電動モビリティ用キャスターで、直径125mmのホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、長方形プレート取付方式を採用しています。航空宇宙産業・空港設...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
E-Drive ultimateは電気駆動ユニットを採用した電動モビリティ用キャスターで、直径125mmのホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、長方形プレート取付方式を採用しています。航空宇宙産業・空港設備、麻酔カート、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、投薬カート、看護カート、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
ドライブユニットアクチュエータ
駆動ユニット走行モーター
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
信頼できる電子機器
安全試験済み駆動スイッチによる前後無段変速制御
実用的なシステムソリューション
駆動装置、制御モジュール、手持ち制御ユニット、バッテリー、充電器、取付セットから成る統合システムソリューション
最適な接地
不均一な床面を補正するホイールと床の高接触力
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収
最適化された操舵機構
第5のホイールとして、長距離の直進走行やカーブ走行を改善
長寿命の動作
標準バッテリーで最大荷重時に約200回の始動サイクル
加速されたプロセス
重荷を伴う迅速な立ち上げで作業プロセスを加速
認定された動作信頼性
DIN EN ISO 13849 に準拠
耐久性のある構造
飛沫水に対する完全な保護 (IPX4)
柔軟な使用
リフトモーターにより必要に応じて作動可能。待機状態では床に接触せず