アクセサリー
E-Drive バッテリーケーブル
注文番号:
199066659
EAN:
4031582503623
商品番号:
EDOZ402
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Drive バッテリーケーブルはアクセサリーとして設計された電動モビリティ用の専門的なコンポーネントです。このバッテリーケーブルは、キャスター付きの電動移動装置における電力供給システムの中核を担い、バッテリーと駆動システム間の安定した電気接続を実現しま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
データシート
E-Drive バッテリーケーブルはアクセサリーとして設計された電動モビリティ用の専門的なコンポーネントです。このバッテリーケーブルは、キャスター付きの電動移動装置における電力供給システムの中核を担い、バッテリーと駆動システム間の安定した電気接続を実現します。高品質な導電材料を使用して製造されており、効率的な電力伝送と信頼性の高い動作を保証します。本製品は、電動モビリティシステムの要件に適合するよう最適化されており、耐久性と安全性を備えた設計となっています。キャスター装備の移動体における電源管理の効率化に貢献し、長期間にわたって安定したパフォーマンスを提供します。
バッテリーケーブル
商品番号
コア属性
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収