メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
E-Drive バッテリー充電器はアクセサリーとして設計された電動モビリティ用の充電ソリューションであり、キャスター付きの移動式プラットフォームに統合されています。本製品は、電動車両のバッテリーシステムに対して安定した電力供給を提供し、効率的な充電サイクルを実現するために開発されました。キャスター機構により、充電ステーション間での移動が容易であり、作業現場や保管施設での柔軟な配置が可能です。本充電器は、複数の電動モビリティプラットフォームとの互換性を備えており、安全性と信頼性の国際基準に準拠しています。耐久性に優れた筐体設計により、屋内外の様々な環境での使用に対応し、長期間にわたる安定した性能を保証します。
充電器
充電時間
11.6Ah電池で約6時間
商品番号
商品番号
EDOZ512
EAN
4031582503593
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.89 kg
製品名
E-Drive バッテリー充電器
導電性
ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収