- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- házanyag szerint
-
Rozsdamentes acél görgők
Rozsdamentes acél görgők
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, míg a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelben került kialakításra a korróziós ellenállás érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 400 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 800 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Az Alpha központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari kerékmegoldás, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkezik a biztonságos rögzítés érdekében. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyat, tömített kivitelben tartalmaz a hosszú élettartam és megbízható működés garantálása érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a teljes magasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 600 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz is.
Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Az Alpha központifékes görgő, totálfékkkel egy professzionális ipari kerékmegoldás, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkezik a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, míg a futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyat, tömített kivitelben tartalmaz. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 500 kg, így kiválóan alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 500 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és korrózióállóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással, rozsdamentes kivitelben van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő összmagassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására is.
Totálfékes görgő 160 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 600 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korrozióállóságot. A kerék teste alumíniumból van gyártva, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület tömített, hőálló anyagból készül, biztosítva a megbízható működést extrém körülmények között is. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek rozsdamentes kivitelűek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokra is.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kialakítással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat garantál. A kerék tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben működik, 100 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely univerzális felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 300 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely univerzális felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 80 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van felszerelve az optimális gördülési tulajdonságok érdekében. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 150 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 300 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely rugalmas és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, amely optimális gördülési tulajdonságokat és csendes működést garantál, míg a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelben hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg, így ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, amely optimális gördülési tulajdonságokat és csendes működést garantál, míg a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelben hosszú élettartamot biztosít. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel és 155 mm összmagassággal rendelkezik. Terhelhetősége dinamikusan 150 kg 4 km/h sebességnél, statikusan pedig 300 kg, így ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a hosszú élettartamot és a kiváló manőverezhetőséget. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, míg a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülés simaságát. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal a kiváló manőverezhetőség biztosítására. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, amely tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben működik. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással, amely kiváló terhelhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakításban készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, ami kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék poliamid anyagú testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 80 mm, az összmagasság 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva garantálja a csendes és egyenletes gördülést. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 80 mm, az összes magasság 108 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 80 mm, az összmagasság 108 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Gyakran Ismételt Kérdések
Advantages of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are designed for environments where durability and corrosion resistance are critical. Built from high-quality stainless steel, they withstand moisture, chemicals, and frequent cleaning, making them ideal for industries with strict hygiene requirements or outdoor use. Whether in food production, healthcare, or industrial settings, stainless steel castors provide smooth, reliable movement while maintaining their strength and appearance over time.
TENTE stainless steel castors offer various benefits:
Corrosion Resistance - Stainless steel castors are highly resistant to rust and corrosion, even when exposed to moisture, cleaning agents, or harsh environments.
Imrpoved Hygiene - Their smooth, non-porous surfaces can be cleaned and disinfected easily, helping to maintain strict hygiene standards.
Proven Strength - Stainless steel castors are strong and can handle heavy loads without compromising performance. They offer both reliability and stability for demanding applications.
Versatility - Available with a range of wheel materials, including heat-resistant rubber and polyurethane, TENTE stainless steel castors adapt to different surfaces and requirements.
Heat Resistance - Stainless steel castors with heat-resistant wheels maintain their shape, load capacity, and smooth movement, even under extreme conditions.
Types of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are available in different designs to meet the specific requirements of a wide range of applications — from hygiene-critical food production to heavy-duty industrial use. Each type is built to provide unique advantages, combining corrosion resistance and washability with reliable performance and smooth mobility. Below are some of the most common types of stainless steel castors and their key benefits:
Heavy Duty Stainless Steel Castors
Heavy duty stainless steel castors are built for demanding applications that require both strength and corrosion resistance. Made from robust stainless steel, they ensure smooth, reliable movement even under heavy loads of up to 500 kg. These castors are ideal for industrial, food production, and logistics environments where hygiene and durability are essential.
High Temperature Stainless Steel Castors
These castors are designed to withstand extreme heat, making them perfect for bakeries, autoclaves, and other high-temperature applications. Featuring heat-resistant wheel materials like duroplastic or heat-resistant rubber, they maintain smooth rolling and structural integrity even up to 250°C or 280°C, with short-term peaks up to 310°C.
Stainless Steel Swivel Castors
Stainless steel swivel castors offer full 360° rotation for effortless maneuverability. They combine corrosion resistance with smooth, flexible movement, making them ideal for applications in healthcare, catering, and cleanrooms.
Stainless Steel Castors with Brakes
These castors combine reliable locking functionality with the corrosion resistance and hygiene benefits of stainless steel. Their smooth, easy-to-clean surfaces make them ideal for environments that require frequent washing, such as food processing or medical facilities, while the integrated locking mechanism ensures equipment remains safely in place when needed.
Fields of Application for Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are used in a wide range of industries where hygiene, durability, and corrosion resistance are essential. In healthcare, they are frequently found on sterilisation carts, clean room carts, medication trolleys, and nursing carts, where reliable movement and easy cleaning are crucial. In industrial settings, stainless steel castors are ideal for transport equipment, production and platform trolleys, and professional cleaning carts. Their resistance to moisture and chemicals makes them well-suited for harsh environments like food processing or chemical manufacturing. In furniture and mobile applications, they are used on catering carts, roll cages, meal delivery systems, and other equipment that demands a combination of hygiene, durability, and smooth mobility. No matter the segment, stainless steel castors offer smooth mobility and consistent performance, even under tough conditions.