Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990064977
Termékszám:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha központifékés görgoő, totálfékkel egy rozsdamentes acél, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely talplemez központi retesz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha központifékés görgoő, totálfékkel egy rozsdamentes acél, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely talplemez központi reteszelésű fittinggel van felszerelve. A ház kétsoros golyóscsapágy-rendszert alkalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 160 mm átmérőjű, poliamid testből készült kerekkel rendelkezik, amelyet rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelület borít. A kerék precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben van kialakítva, amely garantálja a megbízható és korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 600 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol szükséges a precíz mozgatás, a megbízható fékezés és a hosszú élettartam kombinációja.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból