Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő a rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű kétkerekű... Let me correct: the product is a Hungarian "Totálfékes görgő" (total-lock caster). I'll write the paragraph now. Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő ipari és szállítástechnikai alkalmazásokra készült, amely rozsdamentes acélból kialakított, nehéz kivitelű házzal rendelkezik. A görgő rögzítése csavarfuratos kivitelű, így egyszerűen és biztonságosan szerelhető fel a megfelelő felületre. A ház anyaga rozsdamentes acél, amely ellenáll a korróziónak és a nedves, tisztítást igénylő környezetnek, a kétsoros golyós forgócsapágy pedig biztosítja a kerék könnyű és pontos elfordulását minden irányban. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő működést biztosít, a kerék teste pedig poliamidból készült, a tűzőbe nem tartozó mechanikai igénybevételnek is ellenálló kivitelben. A görgő teljes magassága 128 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 300 kg, dinamikus terhelés esetén, 4 km/h sebességnél pedig 150 kg. A terméket élelmiszeripari kocsikhoz és cateringkocsikhoz, konténerszállításhoz, elektronikai rendszerekhez és tisztatéri technológiákhoz, tűztechnikai és tűzvédelmi berendezésekhez, gépgyártáshoz, valamint szállítóberendezésekhez ajánljuk.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,96 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
242 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kialakítással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg