Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfékes görgő, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, és a teljes körű rögzítést igénylő mobil berendezések stabil üzemeltetését szolgálja. A rögzítés csavarfuratos kivitelű, így a görgő egyszerűen, csavarokkal szerelhető a járműre vagy a berendezés alvázára. A házazat rozsdamentes acélból készül, neheze miatt különösen ellenálló a korrózióval és a mechanikai igénybevétellel szemben, a forgórész pedig kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a rugalmas elfordulást biztosítja. A kerék átmérője 125 mm, csapágya rozsdamentes tűgörgős kivitelű, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumiból készül, a kerékteste pedig poliamidból van kialakítva. A görgő teljes magassága 155 mm, így kompakt méretű, de a szerkezeti tér szűkössége esetén is alkalmazható. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg, amely 4 km/h sebességnél értendő. Alkalmazási területei közé tartoznak az élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, a konténerszállítás, az elektronikai rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UFD125P30-11
EAN
4031582370195
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,17 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
242 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P30-11

Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely univerzális felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 300 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg