Totálfékes görgő 125 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990062161
EAN:
4031582370171
Termékszám:
8477UAD125P30-11 red
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless totálfékező görgoő csavarfurattal szerelhető, rozsdamentes acél, nehéz kivitelű házban található kétsoros gol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha stainless totálfékező görgoő csavarfurattal szerelhető, rozsdamentes acél, nehéz kivitelű házban található kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelt egység. A görgo 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelével kombinálva biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 300 kg, dinamikus terhelésre pedig 150 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból