Totálfékes görgő 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Termékszám:
8477UOO080P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless típusú totálfékes görgő ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, és a rögzítése csavarfurattal történik, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless típusú totálfékes görgő ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, és a rögzítése csavarfurattal történik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelben, a forgórész kétsoros golyós csapágyazású, amely megbízható elfordulást biztosít. A kerék átmérője 80 mm, csapágyazása siklócsapágy, a kerék teste poliamidból készült, a futófelület anyaga pedig megegyezik a kerék anyagával. A termék teljes magassága 108 mm. A statikus teherbírás 300 kg, a dinamikus teherbírás 150 kg, 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, a konténergyártás, az elektronikus rendszerek és a tisztatéri technológia, a tűzoltástechnika és a tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból