Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Zwenkwielen & Wielen

TENTE zwenkwielen en wielen zorgen voor soepele, vloervriendelijke mobiliteit, lage rolweerstand en robuuste materialen voor betrouwbare prestaties in uw toepassingen. Ontdek nu ons uitgebreide productassortiment.

Onze series

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Laadvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Laadvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Laadvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Kenmerken
Wieldiameter: 75 - 150 mm
Laadvermogen: Light Duty | < 150 kg kg
Totale hoogte: 103 - 188 mm
Filter
Actieve filters: