- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per bedrijfsomstandigheden
Wielen per bedrijfsomstandigheden
Wiel 75 mm
De Duratech heat is een wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen met hittebestendigheid. Het wiel is uitgerust met een glijlager en beschikt over een naaflengte van 26,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en thermische stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak met een breedte van 25 mm. De naaf heeft een lengte van 31 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 150 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dankzij de hittebestendige materiaalsamenstelling is dit wiel geschikt voor toepassingen waarbij temperatuurbestendigheid vereist is.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwart met elektrisch geleidende eigenschappen. Het wiel beschikt over een zinkgegoten wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers die volledig zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het loopvlak is gemaakt van demping- en hittebestendig materiaal, wat uitstekende prestaties onder thermische belasting garandeert. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor onderhoudsarme werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Deze combinatie van eigenschappen maakt het Elastech heat wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van demping, hittebestendig materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt. De naaflengte bedraagt 45 mm en de asgatdiameter is 8,3 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 160 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaf meet 45,5 mm in lengte en is voorzien van een as met een gatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De asgatdiameter is 8 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 250 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 27 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor soepele rotatie. De asgatdiameter is 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 100 kg dragen en een dynamische belasting van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.