- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Voeding en catering
-
Trolleys voor inflight service
Trolleys voor inflight service
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 75 mm
Het product Agila twin is een wiel van het type Wielen met centrale, Totale vergrendeling. De bevestiging bestaat uit een Rechthoekige plaat met remelementen. De behuizing is vervaardigd van Staalplaat, medium en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een Conisch kogellager Roestvrij. De loopvlakken zijn uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wielhuis is vervaardigd uit Polyamide. Het ontwerp combineert robuuste constructie met betrouwbare bediening. De totale hoogte van het product bedraagt 103 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor onder meer Zorgbedden, Cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, Trolleys voor inflight service en Winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Agila twin is een wiel met wielslot, uitgevoerd als compact transportwiel voor lichte tot middelzware mobiele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, dat zorgt voor een goede grip en geruisloos rollen. Het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 69 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 99 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte van het wiel is 102 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als draaglager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 99 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat in de wielbevestiging, waarmee het wiel eenvoudig op het onderstel of frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en een wielkern van polypropyleen. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, zodat er geen sporen op vloeren achterblijven. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en eenvoudige montage van het wiel op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een glijlager. De loopvlakken zijn gemaakt van massief rubber, niet-markerend, zodat er geen sporen op de vloer achterblijven. De wielbody is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 102 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila twin is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste basis voor het wiel. Het zwenklager van de behuizing is uitgevoerd als twee balraces, die een soepele en nauwkeurige draaibeweging garanderen en bijdragen aan een stabiele geleiding. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, waardoor het wiel geschikt is voor gebruik op vloeren waar geen vlekken of sporen gewenst zijn. Het wiel zelf is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastbaarheid 80 kg.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila twin is een wiel met Totale vergrendeling, geschikt voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 102 mm, wat een compacte montage mogelijk maakt. De statische belasting bedraagt 160 kg, en de dynamische belasting bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, dat geschikt is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging van dit wiel geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan draaien en nauwkeurig kan sturen. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 99 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 140 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 99 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, dat een soepele en stabiele zwenking van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is opgebouwd met een wielkern van plaatstaal. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, zodat vloeren niet worden verontreinigd en de grip op uiteenlopende ondergronden gewaarborgd blijft. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager dat de rotatie met lage wrijving en een hoge belastbaarheid ondersteunt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila twin is een wiel met totale vergrendeling en behoort tot de categorie wielen die geschikt zijn voor zowel vaste als zwenkende toepassingen in professionele omgevingen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe van het voertuig of de constructie mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van twee balraces voor de zwenkbeweging, waardoor een soepele en nauwkeurige richtingsverandering wordt gegarandeerd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een conisch kogellager, dat zorgt voor een lage wrijving en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 102 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is bestemd voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact en betrouwbaar rolelement voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een geluidsarme werking op diverse ondergronden, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila twin is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende professionele omgevingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare aansluiting op het draagframe. De behuizing is vervaardigd van Staalplaat, medium, en bevat een zwenklager met Twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wielhuis is gemaakt van Polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 102 mm en maakt het geschikt voor gebruik in compacte ruimtes. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila twin is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact en robuust rolelement voor uiteenlopende toepassingen, waaronder zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel of de draagconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zich met weinig weerstand kan richten. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een geluidsarme en stabiele rolling. Het wiel is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 99 mm, gemeten van de montagezijde tot het onderste contactpunt van het wiel. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 99 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. De wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 102 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.