- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive flex is een aandrijfeenheid met rechthoekige plaatbevestiging, speciaal ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen. Het systeem is voorzien van wielen met een diameter van 125 mm, uitgevoerd met een elastische, niet-markererende en gevulkaniseerde band voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De aandrijfeenheid is vervaardigd uit elektrisch materiaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. Dit product vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, medische beeldvormingssystemen zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De polyamide constructie garandeert duurzaamheid en chemische resistentie.