- Home
- Zwenkwielen & Wielen
-
Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
Onze series
Accessoire
Het Puretech Accessoire is een lichtgewicht component met een massa van 0,25 kg, speciaal ontworpen als aanvulling op wielstelsel-installaties. Dit accessoire biedt technische functionaliteit en betrouwbaarheid voor professionele toepassingen waarbij precisie en duurzaamheid essentieel zijn. Met zijn compacte afmetingen en optimale gewichtsverdeling integreert het Puretech Accessoire naadloos in bestaande wielsystemen, waardoor de algehele prestaties en stabiliteit worden verbeterd. Het product voldoet aan industriële standaarden en is geschikt voor diverse omgevingen.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en bestaat uit een synthetisch bus vierkant als bevestigingselement. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging aan uw wielensysteem betekent. De boutdiameter bedraagt 18 mm voor een veilige montage. Het accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een ronde bus voor naadloze integratie in wielsystemen. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,03 kg en is voorzien van een bus met ronde uitvoering die optimale pasvorm garandeert. De bout heeft een diameter van 18 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding. Dit accessoire is geschikt voor toepassingen waarbij een compacte en lichtgewicht oplossing vereist is, en biedt engineers een praktische component voor de montage van zwenkwielconstructies.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen, uitgevoerd als bus met ronde uitvoering. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 22 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en standaardgeconforme verbinding. De ronde busvorm maakt deze component bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering en stabiele montage essentieel zijn. Dit accessoire voldoet aan de technische vereisten voor gebruik in zwenkwielassemblages en biedt een duurzame oplossing voor industriële toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm, en weegt slechts 0,04 kg. De montageplaat is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageoppervlak met afmetingen van 40 mm in de lengte en 27 mm in de breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat een betrouwbare prestatie garandeert voor standaard industriële toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatlengte van 40 mm en een plaatbreedte van 17 mm, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid garandeert voor industriële toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Het onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in de lengte en 25 mm in de breedte. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een rijsnelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de montageplaat geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging vereist is.
Accessoire
De Montageplaat is een Accessoire met een Kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in lengte en 27 mm in breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat deze component ideaal maakt voor industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging essentieel is.
Accessoire
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingstype. Dit onderdeel weegt slechts 0,02 kg en heeft een totale hoogte van 6 mm, wat een compact ontwerp garandeert. De as biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gematigde belastingen.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 3 mm en is voorzien van een boutgat met een diameter van 8 mm. De maximale statische draagcapaciteit bedraagt 40 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 20 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is ontworpen voor gebruik als functioneel accessoire bij zwenkwielinstallaties.
Accessoire
De As is een accessoire voor zwenkwielen dat is ontworpen voor optimale prestaties in industriële toepassingen. Dit onderdeel heeft een draadbout als bevestigingstype en weegt slechts 0,02 kg, wat zorgt voor minimale gewichtstoevoeging aan uw zwenkwiel. Met een totale hoogte van 3,5 mm biedt de As een compact ontwerp dat gemakkelijk in bestaande constructies kan worden geïntegreerd. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Deze specificaties maken de As geschikt voor diverse toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
Het Puretech Accessoire is een lichtgewicht component met een massa van 0,25 kg, ontworpen als aanvulling op wielsystemen. Dit accessoire biedt technische functionaliteit voor kastoren en is geschikt voor integratie in bestaande wielconfiguraties. Met zijn compacte gewicht en robuuste constructie garandeert het Puretech Accessoire betrouwbare prestaties in diverse industriële toepassingen en zorgt het voor optimale compatibiliteit met standaard kastor-assemblages.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 15 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat weegt slechts 0,02 kg en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij een stabiele en duurzame wielbevestiging vereist is.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 20 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm en een gewicht van slechts 0,03 kg. De montageplaat is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een Accessoire voor wielen, uitgevoerd als Kraagpen met U-vormige plaat, met een totale hoogte van 8 mm. De plaat heeft afmetingen van 40 mm in de lengte en 18 mm in de breedte. Dit onderdeel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen met wielen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voorzien van een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatafmeting van 40 mm in lengte en 21 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat heeft een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het accessoire weegt slechts 0,03 kg, wat het geschikt maakt voor lichte tot middelzware toepassingen waarbij een compacte en betrouwbare montageoplossing vereist is.
Accessoire
De Lumina is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout als bevestigingstype. Dit accessoire heeft een totale hoogte van 3,5 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De compacte afmetingen en robuuste constructie maken dit accessoire geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbevestiging essentieel is.
Accessoire
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant. Dit onderdeel weegt 0,07 kg en heeft een totale hoogte van 9 mm. Het accessoire biedt een statische laadcapaciteit van 200 kg en een dynamische laadcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gemiddelde tot zware belastingen.
Accessoire
De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond type, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en is voorzien van een fitting die geschikt is voor buizen met een diameter tussen 19 mm en 21,5 mm. De expander biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage op zwenkwielen met de aangegeven diameter-specificaties.
Accessoire
De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond, speciaal ontworpen als aanvulling op wielen met zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,13 kg en is voorzien van een passingsdiameter die varieert tussen minimaal 21,5 mm en maximaal 24 mm, wat een flexibele montage op verschillende wielassemblages mogelijk maakt. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, terwijl de ronde vorm optimale prestaties en stabiliteit tijdens bedrijf verzekert.
Accessoire
De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voor wielen met een asdiameter tussen 24 mm en 27 mm en biedt een betrouwbare verbinding voor kastoren. Het product heeft een gewicht van 0,13 kg, wat zorgt voor minimale belasting op het totale systeem. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, waardoor het een ideale keuze is voor diverse industriële toepassingen waarbij flexibiliteit en stabiliteit van essentieel belang zijn.
Accessoire
De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, speciaal bestemd voor gebruik met wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,14 kg en is geschikt voor montage op assen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De synthetische constructie biedt duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen, terwijl de ronde vorm optimale pasvorm en stabiliteit garandeert. Dit accessoire is ideaal voor het uitbreiden van de functionaliteit van kastorwielen en zorgt voor veilige en nauwkeurige bevestiging binnen het opgegeven diametertraject.