- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
-
Wielen per lagertype
Wielen per lagertype
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een massief rubber loopvlak in zwart, ondersteund door een polypropyleen wielbody en glijlager voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit product onderstreept.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse onderstellingen. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, een robuust materiaal dat uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen corrosie biedt in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele rotatie en minimale wrijving garanderen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een slijtvast materiaal dat optimale grip en demping biedt, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder functionaliteit in te boeten. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele toepassingen. De Agila is ideaal voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden bevestigd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager, een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielbehuizing van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg, de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Alle onderdelen zijn afgestemd op gebruik in zorg-, horeca- en commerciële omgevingen.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, waardoor het eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende onderstellingen en frames. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie die bestand is tegen intensief gebruik in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha is een Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor onder meer automotive OEM, containerbouw, machinebouw, cleanroomtechnologie en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een betrouwbare en lichte loop. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat bescherming biedt tegen oppervlakteschade. De wielophanging is uitgerust met een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Het wiel heeft een diameter van 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen waarin betrouwbaarheid en eenvoudige bevestiging essentieel zijn. De bevestiging van het wiel verloopt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap. Het wielbody bestaat uit polypropyleen en de wielas is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste, betrouwbare rolcomponent voor uiteenlopende industriële toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar wordt geleid. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een wielbehuizing van polyamide. De loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is, en het wiel is voorzien van een rollager voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, rolkooien, werkbanken en afvalverwerking.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardig wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Dit wiel wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, wat uitstekende grip en bescherming van ondergronden biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 75 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen en commerciële settings. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsreductie en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 millimeter, wat een compacte afmeting mogelijk maakt voor diverse montagesituaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor gebruik in uiteenlopende toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. Het behuizingsdeel bestaat uit staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een lagering van het type glijlager. De loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 160 mm
De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila-wiel, type Wielen met Totale vergrendeling, is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een glijlager. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en de wielkern uit polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 80 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een polyurethaanloopvlak dat gespoten is aangebracht, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen levert. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met hoge sterkte-gewichtsverhouding, terwijl het wiel is voorzien van een rollager voor soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting oplevert zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsvereisten. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste oplossing voor toepassingen in onder meer de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een eenvoudige en stabiele montage op het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces die de zwenklagering vormen, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.