- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Hulzen voor wielbevestiging
Hulzen voor wielbevestiging
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en bestaat uit een synthetisch bus vierkant als bevestigingselement. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging aan uw wielensysteem betekent. De boutdiameter bedraagt 18 mm voor een veilige montage. Het accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een ronde bus voor naadloze integratie in wielsystemen. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,03 kg en is voorzien van een bus met ronde uitvoering die optimale pasvorm garandeert. De bout heeft een diameter van 18 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding. Dit accessoire is geschikt voor toepassingen waarbij een compacte en lichtgewicht oplossing vereist is, en biedt engineers een praktische component voor de montage van zwenkwielconstructies.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen, uitgevoerd als bus met ronde uitvoering. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 22 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en standaardgeconforme verbinding. De ronde busvorm maakt deze component bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering en stabiele montage essentieel zijn. Dit accessoire voldoet aan de technische vereisten voor gebruik in zwenkwielassemblages en biedt een duurzame oplossing voor industriële toepassingen.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 3 mm en is voorzien van een boutgat met een diameter van 8 mm. De maximale statische draagcapaciteit bedraagt 40 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 20 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is ontworpen voor gebruik als functioneel accessoire bij zwenkwielinstallaties.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een ronde bus met een diameter van 18 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De ronde busuitvoering zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit bij montage. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht is deze bus een betrouwbare component voor de assemblage van zwenkwielstelsels, waarbij precisie en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en bestaat uit een synthetische bus rond met een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 20 mm voor bevestiging. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 14 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor integratie in zwenkwielassemblages waar betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 15 mm en is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en biedt een betrouwbare oplossing voor wielmontagesystemen.
Accessoire
Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is voorzien van een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische lastvermogen van 80 kg. Bij dynamische belasting kan het accessoire maximaal 40 kg dragen bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg is dit een licht onderdeel dat ideaal geschikt is voor diverse toepassingen in wielsystemen.
Accessoire
Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 17 mm en is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg biedt dit accessoire een lichte oplossing voor wielinstallaties waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging via een bout met een diameter van 19 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging met een bout van 22 mm diameter. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare verbinding voor zwenkwielinstallaties en is geschikt voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire voor wielen met een synthetische ronde bus, ontworpen voor optimale prestaties in diverse toepassingen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 23 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het accessoire kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid tot 3 km/h. Met een gewicht van slechts 0,01 kg is dit een licht component dat geen significante extra massa toevoegt aan uw wielensysteem.
Accessoire
Het Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus vierkant uitvoering en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare verbindingen essentieel zijn.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en castoren. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 17 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een zeer licht ontwerp garandeert. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij aanvullende functionaliteit vereist is.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en ondersteunt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 21 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een licht en compact accessoire oplevert dat eenvoudig in bestaande wielconstructies kan worden geïntegreerd.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De montage geschiedt via een bout met een diameter van 22 mm. Het accessoire is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De boutdiameter bedraagt 23 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat uitstekende prestaties garandeert voor diverse toepassingen.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen, uitgevoerd met een vierkante bus als fittingtype. Dit onderdeel is voorzien van een boutgat met een diameter van 22 mm, wat zorgt voor een betrouwbare verbinding met standaardbevestigingselementen. Met een gewicht van slechts 0,02 kg is deze bus een licht en compact accessoire dat gemakkelijk in bestaande wielconstructies kan worden geïntegreerd zonder noemenswaardige gewichtstoename van het totaalsysteem.
Accessoire
De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en voorzien van een synthetische bus vierkant als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een gewicht van 0,01 kg, wat het uiterst licht en compact maakt. De boutdiameter bedraagt 26 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus-uitvoering. Dit onderdeel heeft een diameter van 22 mm en is bestemd voor gebruik met bouten van dezelfde diameter. Met een gewicht van slechts 0,03 kg biedt deze bus een lichte maar robuuste oplossing voor de bevestiging van zwenkwielcomponenten. De vierkante busuitvoering zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding, wat deze accessoire geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen waarbij zwenkwielen worden ingezet.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,04 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 18 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met standaardmontagecomponenten. De compacte afmetingen en lichte constructie maken deze bus ideaal voor integratie in verschillende wielconfiguraties, waarbij de vierkante uitvoering optimale pasvorm en uitlijning garandeert.
Accessoire
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.