Accessoire
Bus
Order number:
199021613
EAN:
4031582321760
Productnummer:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus-uitvoering. Dit onderde...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus-uitvoering. Dit onderdeel heeft een diameter van 22 mm en is bestemd voor gebruik met bouten van dezelfde diameter. Met een gewicht van slechts 0,03 kg biedt deze bus een lichte maar robuuste oplossing voor de bevestiging van zwenkwielcomponenten. De vierkante busuitvoering zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding, wat deze accessoire geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen waarbij zwenkwielen worden ingezet.