- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
-
Wielen per functionaliteit
Wielen per functionaliteit
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden bevestigd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager, een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielbehuizing van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg, de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Alle onderdelen zijn afgestemd op gebruik in zorg-, horeca- en commerciële omgevingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha is een Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor onder meer automotive OEM, containerbouw, machinebouw, cleanroomtechnologie en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een betrouwbare en lichte loop. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen waarin betrouwbaarheid en eenvoudige bevestiging essentieel zijn. De bevestiging van het wiel verloopt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap. Het wielbody bestaat uit polypropyleen en de wielas is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste, betrouwbare rolcomponent voor uiteenlopende industriële toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar wordt geleid. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een wielbehuizing van polyamide. De loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is, en het wiel is voorzien van een rollager voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, rolkooien, werkbanken en afvalverwerking.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor gebruik in uiteenlopende toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. Het behuizingsdeel bestaat uit staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een lagering van het type glijlager. De loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila-wiel, type Wielen met Totale vergrendeling, is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een glijlager. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en de wielkern uit polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste oplossing voor toepassingen in onder meer de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een eenvoudige en stabiele montage op het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces die de zwenklagering vormen, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling die is ontworpen voor professionele mobiliteitstoepassingen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vierkante plaat, waarmee het wiel eenvoudig op het frame of onderstel van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een draailager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en geluidsdemping op diverse vloeren. Het wielcentrum is uitgevoerd als glijlager en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij stabiliteit en eenvoudige bediening van belang zijn, zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een vierkante plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele koppeling met het frame van het meubel of het voertuig. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. Het wiel is statisch belastbaar tot 150 kg. Bij een snelheid van 3 km/h is de dynamische belastbaarheid 75 kg.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het product Alpha is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het beoogde draagframe. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, waardoor een soepele rotatie en een nauwkeurige stuurbeweging worden gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een Glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, Identiek aan Wiel, terwijl het wielcorpus is opgebouwd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 550 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat aangeeft dat de opgegeven belasting bij bewegend gebruik lager ligt dan bij stilstand.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor zowel stilstaande als rijdende toepassingen in een breed scala aan industriële sectoren. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie van het wiel wordt gewaarborgd. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en bestaat uit een wielkern van Polyamide met een loopvlak van Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, dat een goede grip biedt en vloeren beschermt. Het wiel is voorzien van een Rollager voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 400 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in onder andere de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Alpha stainless behoort tot het type Wielen met Totale vergrendeling en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Rollager, Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, de dynamische belastbaarheid 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha stainless is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar gebruik in onder meer cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het gewenste frame of onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlak van hetzelfde materiaal als het wiel zelf, waardoor de verschillende onderdelen een uniforme samenstelling hebben. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een rollager van roestvrij staal, wat zorgt voor een lage rolweerstand en een hoge corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm, gemeten vanaf het onderste contactvlak tot aan de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Alpha is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor een breed scala aan toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging van het wiel geschiedt via een Rechthoekige plaat als fitting, die een stabiele montage op het frame of onderstel van de wagen of het apparaat mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, dat vloerbescherming en een goede grip biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide en is gemonteerd op een Rollager, wat zorgt voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 320 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact en betrouwbaar wieloplossing voor professionele toepassingen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een soepele zwenking en een hoge mate van stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een lagering van het type glijlager. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wielgedeelte zelf is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid is 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, zodat vloeren niet worden beschadigd en er geen zichtbare sporen achterblijven. Het wielframe is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het product Agila behoort tot de categorie Wielen met Totale vergrendeling en is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel om de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam van polypropyleen is vervaardigd. De totale hoogte bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, een product dat stationair en rijdend veilig in positie blijft en geschikt is voor uiteenlopende toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat als aansluitend fitting-type. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wiellichaam uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg. Bij een dynamische belasting geldt een maximale capaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, dat is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een stabiele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een loopvlak van massief rubber in zwarte uitvoering, dat een goede grip en geruisloze werking biedt. Het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen en het wiel is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, dat zich onderscheidt door een robuuste constructie voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een stabiele montage op het frame of onderstel van het voertuig of de apparatuur waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een draailager met twee balraces, waardoor een soepele zwenking en een hoge mate van stuurbaarheid wordt bereikt. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een loopvlak van massief rubber in de kleur zwart, dat zorgt voor een goede grip en een geluidsarme, stabiele loop op diverse ondergronden. Het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen en het wiel is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 108 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 140 kg per wiel, terwijl de dynamische belastbaarheid 70 kg per wiel bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op de constructie van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De zwenkbehuizing is uitgevoerd in Roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van Twee balraces die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een Rollager, Roestvrij, zodat ook onder corrosieve omstandigheden een betrouwbare werking gewaarborgd blijft. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 400 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele zwenkbeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat voor een geruisarme en vloervriendelijke loop zorgt. Het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en een uitvoering die geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een draailager met twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlak is voorzien van gespoten polyurethaan, terwijl het wielframe van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele verbinding met het draagframe. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, een Glijlager en een loopvlak van Identiek aan Wiel, terwijl het wielframe uit Polyamide is vervaardigd. Deze combinatie levert een betrouwbare, slijtvaste en langdurig inzetbare oplossing. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1200 kg; de dynamische belasting bedraagt 480 kg bij 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h.