Brancards
Zwenkwiel 150 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, en een statische draagkracht van 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 200 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 229 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 300 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 200 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht. Met een diameter van 200 mm en een totale hoogte van 229 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, en een statische draagkracht van 300 kg. Het wiel is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 158 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 158 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards, echografieapparatuur en gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 158 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische belastbaarheid van 450 kg. Het product is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 150 mm
Het Integral wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 200 mm
Het Integral wiel is ontworpen voor professionele medische toepassingen en beschikt over een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 229 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Het wiel is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 200 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 229 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontworpen voor medische en ziekenhuistoepassingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die afgedicht zijn tegen vervuiling. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 183 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 450 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur of 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Integral is geschikt voor diverse medische toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het onderstel bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht tegen vervuiling. Het loopvlak bestaat uit polyurethaan met gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 183 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 450 kilogram dragen. Voor dynamische belasting is het geschikt voor twee verschillende configuraties: een belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of een belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Integral is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bereikt. Dit wiel is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 150 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
De Integral wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 158 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidende wielkern met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 158 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statisch draagvermogen van 450 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
De Integral wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat medium met precisie kogellagers als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidend wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 158 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale bouwhoogte van 158 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 158 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 183 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 158 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische belasting tot 450 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 200 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers afgedicht. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 229 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 200 mm
De Integral wielen met centrale, totale of richtingsslot zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 229 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Frequently Asked Questions
Eisen voor brancardwielen
Het transport van patiënten stelt hoge eisen aan materieel dat zich verplaatst tussen verpleegafdelingen, behandelkamers en spoedafdelingen. Brancardwielen moeten een gecontroleerde beweging garanderen onder het gezamenlijke gewicht van de brancard, de patiënt en de bevestigde apparatuur, en moeten het personeel tegelijk toelaten om vlot door krappe ruimtes te manoeuvreren. Door het veelvuldige optrekken, draaien en stoppen is een voorspelbaar rijgedrag nodig, zonder onnodige fysieke inspanning voor de zorgverleners. Een stabiele positie tijdens het overbrengen van patiënten is even belangrijk, net als een geluidsarme verplaatsing die hinder voor patiënten en andere aanwezigen in de buurt beperkt. Wielen voor medische brancards moeten bovendien geschikt zijn voor ziekenhuisvloeren en reinigingsprocedures, en moeten een evenwicht bieden tussen dagelijkse wendbaarheid, hygiënevereisten en weerstand tegen herhaaldelijk gebruik.
Voordelen van TENTE brancardwielen
Goed afgestemde mobiliteitsoplossingen helpen zorgverleners om zich tijdens elk transport op de patiënt te concentreren. Onze wielen voor brancards zorgen voor een eenvoudigere hantering en een nauwkeurige positionering, zodat het personeel zich herhaaldelijk kan verplaatsen in drukke klinische omgevingen. Met een configuratie die is afgestemd op de belasting en de transportroute beperkt u onnodige inspanning en behoudt u de controle bij het naderen van deuropeningen, het nemen van bochten of het naast andere apparatuur plaatsen van de brancard. Geruisloze verplaatsing verbetert bovendien de ervaring van de patiënt en beperkt de hinder op afdelingen en in behandelruimtes. Dankzij geschikte rijeigenschappen en betrouwbare vergrendeling verlopen de overgangen tussen transport, patiëntoverdracht en stationaire zorg bovendien vlotter.
Belangrijke functies van brancardwielen
Effectieve mobiliteit hangt af van de afstemming tussen beweging en vergrendeling op de manier waarop een brancard wordt bediend. Dankzij de zwenkbeweging kunnen de zwenkwielen van de brancard tijdens het manoeuvreren van richting veranderen, terwijl de richtingsvastzetter het zwenken beperkt om rechtdoor rijden te ondersteunen. De totale vergrendeling blokkeert zowel de wielrotatie als de zwenkbeweging wanneer de brancard stil moet blijven staan. De keuze van wiel en lager beïnvloedt de rolweerstand en het rijgedrag. Ze moeten dus aansluiten bij de beoogde belasting, de vloereigenschappen en de transportfrequentie. Het gekozen vergrendelingssysteem moet bovendien compatibel zijn met de bediening van de brancard, zodat het personeel naar behoefte kan schakelen tussen verplaatsen en veilig vastzetten.
Brancard-wieloplossingen van TENTE
Onze uitgelichte brancardwielen zijn Integral en Integral assist. Ze bieden enkelvoudige wielen voor wendbaarheid en elektrisch ondersteunde beweging voor het transport van medische patiënten.
Integral
Integral combineert een lichtgewicht ontwerp met één enkel wiel en weerstand tegen schokbelastingen voor veeleisend medisch gebruik. De versie met een wieldiameter van 200 mm is bijzonder geschikt voor brancards en maakt snel manoeuvreren mogelijk waar een responsieve besturing belangrijk is.
De reeks biedt richtingsvastzetting, totale vergrendeling en vrije beweging, met een stille en lichte bediening. Zachte wielopties zorgen voor een soepele, geluidsarme loop, terwijl de gesloten uitvoering en de afgedichte wiellagers helpen beschermen tegen vuil en spatwater.
Integral is verkrijgbaar met wieldiameters van 100 tot 200 mm en draagvermogens van 100 tot 150 kg, afhankelijk van de versie. Permanent wasbare en elektrisch geleidende uitvoeringen maken het mogelijk om de specificatie af te stemmen op de reinigingsvereisten en de eisen inzake elektrostatische ontlading van de toepassing.
Integral assist
Integral assist biedt elektrisch aangedreven ondersteuning tijdens patiëntentransport en verlaagt zo de fysieke inspanning die nodig is om een beladen brancard in beweging te brengen en te verplaatsen. De geïntegreerde aandrijving ondersteunt het manoeuvreren en het rechtdoor rijden, wat nuttig is bij herhaalde transporttaken.
Het wiel maakt deel uit van ons WeAssist-systeem en is ook los verkrijgbaar voor integratie in andere compatibele systemen. De montage en kalibratie moeten aansluiten op de uitrusting, en het wiel moet gecombineerd worden met Integral-wielen of andere door de fabrikant goedgekeurde wieltypes.
Integral assist heeft een wieldiameter van 150 mm, met draagvermogens van 100 tot 150 kg, afhankelijk van de versie. Het is bedoeld voor gebruik binnenshuis op vlakke, droge vloeren. Met de transportroute en de gebruiksomstandigheden moet dus rekening worden gehouden bij het specificeren van het systeem.