- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Meubelglijders
Meubelglijders
Bescherm vloeren en verminder geluid: TENTE meubelglijders zorgen voor soepele, krasvrije beweging met eenvoudige montage. Geschikt voor hout, tegels, tapijt en andere vloertypes.
Actieve filters:
Geen producten gevonden.
Frequently Asked Questions
Meubelglijders bieden een vast vloercontactpunt onder meubilair, waardoor artikelen kunnen worden verplaatst door te schuiven in plaats van te rollen op zwenkwielen. TENTE meubelglijders gebruiken polypropyleen voor uitvoeringen op zachte vloeren, terwijl de uitvoering voor harde vloeren een PTFE-basis heeft. Ze kunnen een praktische keuze zijn wanneer meubilair stabiele ondersteuning nodig heeft met af en toe verplaatsing, ook op tapijt of andere geschikte vloeroppervlakken.
TENTE meubelglijders in dit assortiment worden gemonteerd met behulp van een metalen stift met klemring. De gespecificeerde stiftmaat is 11 x 20 mm, dus het ontvangende bevestigingspunt in het meubilair moet compatibel zijn met deze afmetingen en een veilige bevestiging bieden. Correcte uitlijning en een geschikte meubelstructuur helpen de glijder stevig en gelijkmatig te zitten, waardoor stabiel contact met de vloer tijdens staan en herpositioneren wordt ondersteund.
Voor de TENTE meubelglijders in dit assortiment bedraagt het opgegeven draagvermogen 30 kg per glijder. Houd bij het selecteren van de juiste hoeveelheid rekening met het totale gewicht van het meubilair samen met de inhoud en met de gelijkmatigheid van de verdeling van dat gewicht over de steunpunten. Ongelijke belasting kan meer kracht uitoefenen op individuele meubelglijders, daarom moet ook rekening worden gehouden met de feitelijke toepassing en montage-opstelling.
De TENTE meubelglijders in dit assortiment hebben een totale hoogte van 33 tot 39 mm, afhankelijk van de geselecteerde vloeruitvoering. De polypropyleen varianten voor zachte vloeren hebben een totale hoogte van 33 mm, terwijl de hardvloeruitvoering met een PTFE-basis 39 mm hoog is. Deze afmeting moet in overweging worden genomen bij het plannen van de meubelhoogte, de speling en de uitlijning van alle steunpunten. Het kan ook van invloed zijn op hoe het meubilair gepositioneerd is ten opzichte van aangrenzende elementen.
Meubelglijders kunnen worden gekozen in plaats van zwenkwielen wanneer meubilair stabiele ondersteuning nodig heeft en slechts af en toe moet worden verplaatst in plaats van frequent rollen. Ze zijn bijzonder geschikt voor meubilair dat wordt gebruikt op zachte vloeren zoals tapijt, hoewel er ook geschikte versies beschikbaar zijn voor harde vloeren. De keuze moet rekening houden met hoe vaak het meubilair wordt verplaatst, het vloeroppervlak, de belasting en de vereiste bevestigingsmethode.
Voor natuurstenen vloeren moeten meubelglijders met bijzondere aandacht voor de oppervlakteafwerking en gevoeligheid van de steen worden gekozen. Een harde-vloerversie met een PTFE-basis kan geschikt zijn, maar de compatibiliteit kan variëren bij gepolijste, verzegelde of onbehandelde oppervlakken. Houd het contactoppervlak schoon, aangezien ingesloten vuil het risico op krassen kan verhogen, en test de glijder op een onopvallende plek alvorens deze breder te gebruiken.
Voor onbehandelde houten vloeren moeten meubelglijders zorgvuldig worden geselecteerd, omdat natuurlijke, onafgewerkte oppervlakken gevoeliger kunnen zijn voor contactsporen of verkleuringen. De TENTE harde-vloerversie maakt gebruik van een PTFE-basis, maar de compatibiliteit met de vloer moet nog steeds worden gecontroleerd voordat deze op grotere schaal wordt gebruikt. Schoonmaakmiddelen en de staat van het hout kunnen ook het resultaat beïnvloeden, dus testen op een onopvallende plek is aan te raden voor gevoelige vloeren.
Ons productassortiment omvat meubelglijders voor harde vloeren met een polypropyleen behuizing en een PTFE-basis. Deze uitvoering is ontworpen om een geschikt glijdend contactoppervlak op harde vloeren te bieden en tegelijkertijd een stabiele positionering van het meubilair te ondersteunen. Houd bij de selectie rekening met de vloerафwerking, belasting, montageafmetingen en hoe vaak het meubilair verplaatst zal worden, met name wanneer het oppervlak delicaat of gemakkelijk te markeren is.
Ons productassortiment omvat polypropyleen meubelglijders ontworpen voor zachte vloeren. De standaard uitvoering voor zachte vloeren is geschikt voor toepassingen zoals gemeubileerde ruimtes met vloerbedekking, en er is ook een elektrisch geleidende polypropyleen versie beschikbaar waar eisen voor statische controle gelden. Bij de selectie moet ook rekening worden gehouden met het vereiste draagvermogen, de montageafmetingen en of geleidend vermogen nodig is in de toepassing.
Meubelglijders kunnen helpen het risico op vloekvlekken te verminderen door gebruik te maken van polypropyleen of een PTFE-contactbasis in plaats van een rubberen loopvlak dat na lange stilstandperiodes contactverkleuring kan veroorzaken. Het uiteindelijke resultaat hangt nog steeds af van het vloermateriaal en de afwerking. Onbehandelde natuurlijke vloeren en aggressieve reinigingsmiddelen kunnen het risico op zichtbare veranderingen vergroten, dus de compatibiliteit moet worden gecontroleerd voor gevoelige oppervlakken.
TENTE meubelglijders gebruiken polypropyleen, met een PTFE-basis op de uitvoering voor harde vloeren. De weerstand tegen schoonmaakmiddelen hangt af van het schoonmaakmiddel zelf, de concentratie, contacttijd, temperatuur en andere omgevingsomstandigheden. Omdat chemische mengsels zich anders kunnen gedragen, moet de compatibiliteit worden gecontroleerd wanneer agressieve of gespecialiseerde schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Dit is met name belangrijk als de vloerafwerking ook gevoelig is voor chemicaliën.
Elektrisch geleidende meubelglijders zijn relevant wanneer statische lading moet worden afgevoerd als onderdeel van het ESD-controleconcept van de toepassing. Het TENTE-assortiment omvat een geleidende polypropyleen glijder voor zachte vloeren. Of deze versie vereist is, hangt af van de elektrische vereisten van het meubilair en de werkomgeving, zodat het volledige systeem, de vloereigenschappen en de geldende ESD-maatregelen samen moeten worden beschouwd.
De TENTE meubelglijders in dit assortiment zijn gespecificeerd volgens EN 12529. Deze normatieve referentie moet samen met het vermelde draagvermogen, de afmetingen, het materiaal en de geschiktheid voor de vloer van het product in overweging worden genomen bij het selecteren van een glijder voor een specifieke meubeltoepassing. Indien aanvullende project-, werkplek- of ESD-vereisten van toepassing zijn, moeten deze ook afzonderlijk worden gecontroleerd zodat de geselecteerde configuratie geschikt is voor de volledige installatie.