Zwaar gebruik
Bokwiel 160 mm
De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waarin robuustheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. De behuizing is uitgevoerd in roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat optimale duurzaamheid en weerstand tegen agressieve omgevingen garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoefte. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie biedt van slijtvastheid, chemische resistentie en lage geluidsontwikkeling. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor een statische belasting tot 1000 kg en een dynamische belasting tot 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar de combinatie van sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang is.
Zwenkwiel 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele verbinding met het draagframe. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, een Glijlager en een loopvlak van Identiek aan Wiel, terwijl het wielframe uit Polyamide is vervaardigd. Deze combinatie levert een betrouwbare, slijtvaste en langdurig inzetbare oplossing. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1200 kg; de dynamische belasting bedraagt 480 kg bij 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h.
Bokwiel 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Zwenkwiel 160 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en laagwrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik. Het Zeta-wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Dankzij deze uitvoering wordt een soepele, nauwkeurige en duurzame loopwerking verkregen. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, het wiellichaam uit gietijzer. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging wordt uitgevoerd via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Bokwiel 160 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare constructie. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die een soepele rotatie en minimale wrijving waarborgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit bokwiel over een statische belastingscapaciteit van 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 640 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 800 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel geschikt voor diverse logistieke en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Bokwiel 200 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf zelf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en lange levensduur. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte afmeting oplevert die geschikt is voor diverse toepassingen. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg, wat aangeeft dat het grote gewichten kan ondersteunen in stilstaande situaties. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een lagere snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze combinatie van materialen, afmetingen en capaciteitswaarden maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor zware industriële en logistieke toepassingen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 1320 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 550 kilogram bij 6 kilometer per uur of 660 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en algemene transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 1320 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Bokwiel 125 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt op diverse ondergronden. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat bijdraagt aan de algehele stabiliteit en levensduur van het product. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte maar functionele afmeting vertegenwoordigt. Met een statische draagcapaciteit van 1320 kg biedt dit bokwiel uitstekende stabiliteit in stilstand. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere omgevingen waar betrouwbare en sterke wielen essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot en dient als mobiele draagoplossing voor uiteenlopende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging vindt plaats via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele rollende beweging. Het loopvlak is gespoten van polyurethaan, terwijl het wielhuis is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg. Bij dynamische belasting is het wiel belastbaar tot 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en tot 500 kg bij 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, waarmee het product eenvoudig en stabiel op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het wiel soepel kan draaien en stabiel blijft bij richtingswisselingen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, slijtvastheid en lage rolweerstand, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium voor een gunstig gewicht. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automotive OEM-sector, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging gebeurt met een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en bevat een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen zoals de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel bestaat uit een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of chassis van de wagen kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan richten en tegelijk bestand is tegen zware belasting. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat een goede combinatie van slijtvastheid en vloerbescherming biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur, terwijl het lichaam van aluminium een gunstig gewicht-sterkteverhouding levert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1100 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 440 kg bij een snelheid van 6 km/h en 550 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta is een wiel van het type Wielen met Richtingsslot en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd van Staalplaat, zeer zwaar en beschikt over een draailager van het type Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, is voorzien van Precisie kogellagers, heeft een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wiellichaam van Aluminium. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot, geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als rechthoekige plaat voor montage op het frame van de wagen of apparatuur. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en bevat een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele loop. Het loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wielhuis van aluminium is gemaakt. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1400 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 560 kg bij 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot dat geschikt is voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, die de zwenkbeweging ondersteunen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, en het wielmateriaal is polyamide, zwaar. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1400 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 560 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot) voor veeleisende industriële toepassingen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat). De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar (Staalplaat, zeer zwaar) en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij (Twee balraces, Versterkt of Roestvrij). Het wiel heeft een diameter van 160 mm, is uitgerust met precisie kogellagers (Precisie kogellagers), heeft een loopvlak identiek aan het wiel (Identiek aan Wiel) en een wielmateriaal van polyamide, zwaar (Polyamide, zwaar). De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg; de dynamische belastbaarheid is 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen: lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het chassis van het voertuig of de apparatuur mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor een soepele en nauwkeurige richtingsverandering wordt gegarandeerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal, terwijl het lichaam van het wiel is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit ligt tussen 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h.
Bokwiel 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die optimale duurzaamheid garandeert. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Heavy Duty Castors
Zwaarlastwielen zijn ontworpen om extreme belastingen aan te kunnen met behoud van een soepele beweging en stabiliteit. Ze zijn gebouwd met versterkte materialen en robuuste componenten, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen.
Zware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen - Ontworpen om zware gewichten tot 1500 kg en meer te dragen zonder aan mobiliteit in te boeten, waardoor ze ideaal zijn voor industrieel en commercieel gebruik.
Soepele en stabiele beweging — Ontworpen voor moeiteloos rollen, zelfs onder extreme belasting, waardoor de belasting op werknemers en apparatuur wordt verminderd.
Verbeterde duurzaamheid: gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen veelvuldig gebruik en zware omstandigheden.
Verhoogde veiligheid — Vergrendelingsmechanismen zorgen voor een betere stabiliteit en controle bij het werken met zware lasten, waardoor het risico op ongevallen en letsel op de werkplek wordt verminderd.
Geteste kwaliteit — Getest in onze eigen en externe laboratoria op naleving van Europese normen.
Soorten zware zwenkwielen
Zwaarlastwielen zijn verkrijgbaar in verschillende materiaalconfiguraties en afmetingen, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten en uitdagingen. Ze kunnen ook verschillende functionaliteiten bevatten om de prestaties in verschillende omgevingen te verbeteren. Hieronder staan enkele van de meest populaire soorten zware zwenkwielen in ons productportfolio:
Zware wielen met remmen
Zwaarlastwielen zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmechanismen om stabiliteit te garanderen en ongewenste bewegingen te voorkomen wanneer dat nodig is. Zware zwenkwielen van TENTE kunnen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingsvergrendelingen, wielvergrendelingen of combinaties van deze mechanismen om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen. We bieden ook automatische zelfuitlijning voor onze zware wielen, wat helpt om het reizen over lange afstanden te verbeteren.
Zware wielen met veermechanisme
Zware zwenkwielen met veermechanisme zijn ontworpen om schok- en stootbelastingen tijdens transport te minimaliseren, de duurzaamheid te verbeteren en de levensduur te verlengen. Door schokken te absorberen, beschermen ze ook vervoerde goederen en verminderen ze het geluidsniveau, wat zorgt voor een soepelere en stillere werking. De veerbelaste zwenkwielen van TENTE kunnen tot 900 kg belasting per zwenkwiel aan. Ze zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van 160 mm of 200 mm.
Zware wielen met laag profiel
In sommige toepassingen maken ruimtebeperkingen standaard zwenkwielen voor zwaar gebruik ongeschikt. Als u een robuuste en toch onopvallende oplossing nodig hebt, is onze Kappa load een ideale keuze. Met een totale hoogte van 170 mm kan hij ladingen van 840 kg per zwenkwiel aan — een combinatie van een gelaste stalen behuizing met een zwaar polyamide wiel. Als u een zwenkwiel met laag profiel van vergelijkbare grootte nodig hebt dat extra zware lasten tot 3.500 kg per zwenkwiel aankan, kijk dan eens naar onze kleinste Omikron met een totale hoogte van 180 mm.
Toepassingsgebieden voor zware zwenkwielen
Zwaarlastwielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën en bieden zowel mobiliteit als betrouwbare ondersteuning voor zwaar materieel wanneer dat nodig is. Onze oplossingen combineren een hoog draagvermogen met precisie en flexibiliteit om zelfs de meest complexe uitdagingen en zwaarste omgevingen betrouwbaar het hoofd te bieden. Zwaarlastwielen zijn onmisbaar in industriële omgevingen. Magazijn- en logistieke centra vertrouwen op hen voor het transport en de opslag van zware voorwerpen met palletwagens, rolkooien en zware stellingen, waardoor een efficiënte goederenbehandeling wordt gegarandeerd. In medische en laboratoriumomgevingen bieden ze stabiliteit en soepele bewegingen voor grote medische apparaten, diagnostische apparatuur en mobiele werkstations. In winkels en commerciële ruimtes worden ze gebruikt voor zware displays, opbergrekken en verplaatsbare toonbanken, wat zowel flexibiliteit als duurzaamheid biedt. Zelfs in de bouw en buitentoepassingen ondersteunen zware zwenkwielen rolsteigers, gereedschapskarren en transportplatforms, die bestand zijn tegen ruw terrein en zware lasten.