Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare constructie. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die een soepele rotatie en minimale wrijving waarborgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit bokwiel over een statische belastingscapaciteit van 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 640 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 800 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel geschikt voor diverse logistieke en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688FTP160P63 TFR
EAN
4031582386288
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,24 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Zeta
4680FTP160P63 TFR

Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en laagwrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik. Het Zeta-wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta
4687FTP160P63 TFR

Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Dankzij deze uitvoering wordt een soepele, nauwkeurige en duurzame loopwerking verkregen. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, het wiellichaam uit gietijzer. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg