Nivellering
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster behoort tot het producttype Wielen en is ontworpen voor zware industriële en logistieke toepassingen. De fitting is in de beschikbare productgegevens niet nader gespecificeerd, waardoor het bevestigingstype, de montage-interface en de bijbehorende maatvoering bij de fabrikant moeten worden opgevraagd voordat het wiel in een constructie wordt verwerkt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, superzwaar, een technische kunststof die is gekozen voor een robuuste en mechanisch belastbare draagconstructie. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een gedempt rollager, dat zorgt voor een soepele rolbeweging en de overdracht van trillingen en schokken naar de constructie beperkt. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, dat een combinatie biedt van slijtvastheid, goede rolweerstand en bescherming van de vloerbedekking. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm, een maat die van belang is bij het bepalen van de vrije ruimte onder een machine, steiger of inrichting en bij het afstemmen van de rijhoogte op aangrenzende componenten. De statische belastingscapaciteit bedraagt 250 kg, waarbij deze waarde als uitgangspunt dient voor de dimensionering van het totale systeem en de verdeling van de belasting over het aantal wielen. Het product is geschikt voor toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen.
Zwenkwiel 42 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportoplossingen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een wiel met een diameter van 42 mm en zijn voorzien van een rollager met demping, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De constructie is optimaal afgestemd op zware industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Met een totale hoogte van 71 mm bieden deze wielen een compact ontwerp dat gemakkelijk in bestaande systemen kan worden geïntegreerd zonder veel ruimte in beslag te nemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 60 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit eveneens 60 kg is bij een maximale snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor veilige en stabiele werking onder belasting. Deze specificaties maken Footmaster wielen ideaal voor toepassingen waarbij precisie, stabiliteit en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn in professionele industriële omgevingen.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde bewegingen onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 50 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse industriële omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 82 millimeter, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Footmaster wielen kunnen zowel statische als dynamische lasten van 280 kilogram dragen, waarbij de dynamische capaciteit geldig is bij een snelheid van maximaal 3 kilometer per uur. Deze robuuste specificaties maken Footmaster wielen ideaal voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 63 mm
Footmaster Wielen is een hoogwaardige wielenoplossing ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 63 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van de constructie bedraagt 102 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende montagesituaties mogelijk maakt. De statische draagcapaciteit van deze wielen bedraagt 550 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit eveneens 550 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h voor de eerste configuratie en 550 kg bij 3 km/h voor de tweede configuratie. Deze specificaties maken Footmaster Wielen uitermate geschikt voor zware lasten en continue operaties in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn. De combinatie van robuuste constructie, gedempt rollager en hoge draagcapaciteit garandeert optimale prestaties en een lange levensduur in de meest veeleisende industriële toepassingen.
Zwenkwiel 75 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een wiel met een diameter van 75 mm en zijn voorzien van een rollager met demping, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 120 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse systemen mogelijk maakt. De Footmaster wielen hebben een indrukwekkende statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 800 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h, wat garandeert dat deze wielen bestand zijn tegen zware belastingen in industriële omgevingen. Dankzij deze robuuste specificaties en de geavanceerde lagerdemping zijn de Footmaster wielen ideaal voor toepassingen waarbij stabiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De wielen hebben een diameter van 75 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse werkomgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 120 millimeter, wat voldoende ruimte biedt voor montage op verschillende types apparatuur en machines. Dit Footmaster wiel is ontworpen voor zware belastingen en kan zowel statisch als dynamisch een capaciteit van 800 kilogram dragen. Bij dynamische belasting is de maximale snelheid beperkt tot 3 kilometer per uur, wat een veilige en betrouwbare werking garandeert. De combinatie van het gedempte rollager en de robuuste constructie maakt dit wiel ideaal voor professionele toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en stille beweging onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen wendbaarheid en stabiliteit voor diverse industriële omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 120 millimeter, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Footmaster wielen zijn gecertificeerd voor een statische draagcapaciteit van 1000 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 1000 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur. Deze robuuste specificaties maken deze wielen geschikt voor zware lasten en intensief gebruik in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 42 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 42 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 71 mm, wat een compact ontwerp garandeert dat gemakkelijk in verschillende constructies kan worden geïntegreerd. Het Footmaster-wiel is geschikt voor zowel statische als dynamische belastingen, met een maximale statische draagcapaciteit van 50 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze combinatie van technische specificaties maakt het wiel bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het gedempt rollager zorgt voor een verlengde levensduur en verminderde slijtage, terwijl de robuuste constructie garandeert dat het wiel bestand is tegen intensief gebruik in veeleisende omgevingen.
Zwenkwiel 42 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 42 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 71 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder concessies te doen aan de functionaliteit. Dit wiel kan zowel statische als dynamische lasten tot 50 kg dragen, waarbij de dynamische belastingscapaciteit van toepassing is bij een maximale snelheid van 3 km/h. De combinatie van deze specificaties maakt Footmaster uitermate geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid, duurzaamheid en nauwkeurige lastverdelingen essentieel zijn. De gedempt rollager zorgt voor een verlengde levensduur en verminderde slijtage, terwijl de robuuste constructie garandeert dat het wiel bestand is tegen intensief gebruik in veeleisende omgevingen.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 50 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt die goed past in diverse toepassingen. Het wiel is in staat om zowel statische als dynamische lasten tot 250 kg te dragen, waarbij de dynamische belastingscapaciteit van toepassing is bij een maximale snelheid van 3 km/h. Deze combinatie van draagvermogen en snelheidsspecificatie maakt het Footmaster-wiel bijzonder geschikt voor zware industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. De gedempt rollager zorgt voor een verlengde levensduur en verminderde slijtage, terwijl de robuuste constructie garandeert dat het wiel bestand is tegen intensief gebruik in veeleisende toepassingen.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 50 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt die goed past in diverse industriële toepassingen. Het wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 250 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h, wat garandeert dat het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele situaties. Deze combinatie van technische specificaties maakt Footmaster een betrouwbare keuze voor professionele toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit en precisie van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 63 mm
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een wiel met een diameter van 63 mm en zijn voorzien van een rollager met demping, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. Het rollager met demping reduceert trillingen en geluidsoverlast, wat essentieel is in gevoelige werkomgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 102 mm, wat een compacte maar stabiele constructie garandeert. De Footmaster Wielen hebben een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 500 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h. Deze combinatie van draagcapaciteit en snelheid maakt deze wielen geschikt voor zware lasten die met gematigde snelheid moeten worden verplaatst. De robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken Footmaster Wielen een ideale keuze voor professionele toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit en veiligheid van cruciaal belang zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 50 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder verschillende bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 250 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken het Footmaster-wiel bijzonder geschikt voor zware lasten en intensief gebruik in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 50 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Het Footmaster-wiel is ontworpen voor zware belastingen en biedt een statische draagcapaciteit van 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit eveneens 250 kg bedraagt bij een maximale snelheid van 3 km/h. Deze combinatie van robuuste constructie, gedempt rollager en hoge belastingscapaciteit maakt het Footmaster-wiel een betrouwbare keuze voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit en precisie van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 63 mm
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 63 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen manoeuvreerbaarheid en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 102 millimeter, wat voldoende ruimte biedt voor integratie in verschillende constructies en apparatuur. Footmaster Wielen kunnen zowel statische als dynamische lasten van 500 kilogram dragen, waarbij de dynamische belastingscapaciteit geldig is bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze combinatie van robuuste constructie, betrouwbare demping en hoge draagcapaciteit maakt Footmaster Wielen ideaal voor zware industriële toepassingen waar duurzaamheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel 63 mm
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een wiel met een diameter van 63 mm en zijn voorzien van een rollager met demping, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle bedrijfsomstandigheden. Het rollager met demping reduceert trillingen en geluid, wat bijdraagt aan een veiliger en comfortabeler werkomgeving. De totale hoogte van het wiel bedraagt 102 mm, wat een compacte maar stabiele constructie garandeert. De Footmaster Wielen hebben een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h, wat deze wielen geschikt maakt voor zware lasten en intensief gebruik. Deze combinatie van robuuste constructie, geavanceerde lagertechnologie en hoge draagcapaciteit maakt de Footmaster Wielen een betrouwbare keuze voor professionele toepassingen waar duurzaamheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel 90 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en stille beweging onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 90 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse industriële omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 132 millimeter, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. De Footmaster wielen hebben een indrukwekkende statische draagcapaciteit van 1500 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 1500 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur. Deze combinatie van robuuste constructie, gedempte rollagers en hoge draagcapaciteit maakt de Footmaster wielen ideaal voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid, duurzaamheid en nauwkeurige prestaties essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Footmaster wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 50 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor diverse industriële omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 82 millimeter, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. De Footmaster wielen hebben een statische draagcapaciteit van 280 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 280 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur. Deze robuuste specificaties maken deze wielen geschikt voor zware lasten en intensief gebruik in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 63 mm
Footmaster is een wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Het wiel beschikt over een diameter van 63 mm en is uitgerust met een rollager dat gedempt is, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde beweging onder alle omstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 102 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Het Footmaster-wiel heeft een indrukwekkende statische draagcapaciteit van 550 kg en een dynamische draagcapaciteit van eveneens 550 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h. Deze combinatie van robuuste constructie, betrouwbare lagering en hoge belastingscapaciteit maakt het Footmaster-wiel een ideale keuze voor zware industriële toepassingen waar duurzaamheid, stabiliteit en precisie van essentieel belang zijn.
Frequently Asked Questions
Voordelen van nivellerende zwenkwielen
In hoogte verstelbare wielen zijn een hybride mobiliteitsoplossing die is ontworpen voor toepassingen die tijdens gebruik mobiel moeten zijn en toch volledig stabiel moeten blijven wanneer ze stilstaan. In tegenstelling tot standaard zwenkwielen zijn deze units voorzien van een ingebouwde stelvoet die handmatig kan worden aangepast om een veilige, trillingsvrije positionering te bieden en oneffen vloeroppervlakken te compenseren. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen die af en toe moeten worden verplaatst, maar die meestal stationair zijn — zoals machines en werkplaatsuitrusting, zoals werkbanken of gereedschapskasten — waardoor er geen extra transportmiddelen nodig zijn om zware machines en meubels te verplaatsen en te verplaatsen. De nivelleerwielen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en draagvermogens en helpen de kloof tussen flexibiliteit en stabiliteit te overbruggen en ondersteunen zo een veilig, ergonomisch en betrouwbaar gebruik.
Bij TENTE werken we al enkele jaren samen met G-DOK om onze klanten nivelleerwielen van de hoogste kwaliteit te bieden. G-DOK is een gevestigd merk in de markt en hanteert een hoge kwaliteitsstandaard voor zijn eigen producten en zijn samenwerkingspartners. In deze samenwerking werken we met producten van G-DOK's eigen merk „FOOT MASTER®”.
Foot Master® nivelleerwielen bieden verschillende voordelen:
Veilige en stabiele standaard - Zodra de toepassing in de gewenste positie is gebracht, wordt de geïntegreerde stelvoet neergelaten om het zwenkwiel van de grond te tillen. Dit zorgt voor een stevige, trillingsgedempte standaard die absolute stabiliteit garandeert tijdens stationair gebruik — zelfs op oneffen oppervlakken.
Eenvoudige hoogteverstelling - De in hoogte verstelbare zwenkwielen maken het mogelijk om een toepassing nauwkeurig te nivelleren en te stabiliseren zonder dat er extra gereedschap nodig is. De voet kan handmatig omhoog of omlaag worden gebracht, waardoor het snel en intuïtief is om onregelmatigheden in de vloer te compenseren of ergonomische werkhoogtes te bereiken.
Verbeterde duurzaamheid - De Foot Master® -zwenkwielen zijn gemaakt van gehard staal en slijtvaste materialen en zijn gebouwd om bestand te zijn tegen intensief gebruik. Dit verlengt niet alleen de levensduur van het product, maar resulteert ook in verbeterde zwenkprestaties, zelfs onder belasting of in hoogfrequente mobiliteitsomgevingen.
Gecertificeerde geleidbaarheid - Foot Master® nivelleerwielen zijn verkrijgbaar in geleidende versies om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontladingen.
Soorten nivelleerwielen
Foot Master® -zwenkwielen bieden een nauwkeurig evenwicht tussen mobiliteit en stabiliteit dankzij hun geïntegreerde verstelbare voet. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere configuraties en zijn ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende montagebehoeften en tegelijkertijd optimale prestaties te garanderen voor zowel stationaire als mobiele toepassingen. Afhankelijk van de vereisten van uw toepassing worden deze wielen aangeboden met een plaatbevestiging of een boutgat. Elke montageoplossing heeft zijn eigen functionele voordelen — van compacte integratie en eenvoudige installatie tot een hoger draagvermogen. Hieronder staan de belangrijkste soorten nivelleerwielen in ons assortiment en hun specifieke voordelen.
Nivellerende zwenkwielen met plaatbevestiging
Bij TENTE bieden we verschillende productseries van Foot Master® -nivelleerwielen aan, waarvan er vier zijn voorzien van een plaatbevestiging — namelijk GD F, GDN F, GDR F en SGDN F. Plaatbevestigingszwenkwielen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een brede, stabiele verbinding met de basisstructuur vereist is. De platte montageplaat verdeelt de belasting gelijkmatig over het oppervlak, waardoor dit type bijzonder geschikt is voor zwaardere toepassingen. Hun robuuste ontwerp zorgt voor een veilige bevestiging en een hoger draagvermogen, terwijl de geïntegreerde stelvoet nauwkeurige hoogteverstelling en trillingsvrije stabiliteit mogelijk maakt tijdens stationair gebruik. Het sterkste Foot Master® nivelleerwiel met plaatbevestiging is de GD F-serie. Dit zwenkwiel is uitgerust met een wiel van 90 mm en kan ladingen tot 1500 kg per stuk aan.
Nivellerende zwenkwielen met boutgaten
Drie van de productseries Foot Master® -nivelleerwielen in ons assortiment bieden een boutgatmontage, namelijk de GD S-, GDN S- en GDR S-serie. Bout hole nivelleerwielen zijn voorzien van een centraal montagegat in de zwenkwielbehuizing, waardoor ze met een enkele bout stevig aan de toepassing kunnen worden bevestigd. Deze montagestijl biedt een compacte, ruimtebesparende oplossing, waardoor deze ideaal is voor toepassingen met beperkte montageoppervlakken of waar discrete integratie een prioriteit is. Net als de stelwielen met plaatbevestiging kan de hoogte snel en nauwkeurig worden aangepast door aan het stelwiel of de ratel te draaien, zonder dat er extra gereedschap nodig is.
Toepassingsgebieden voor verstelbare nivelleerwielen
In hoogte verstelbare wielen zijn de ideale oplossing voor toepassingen waarbij stabiele positionering, trillingsdemping en incidentele mobiliteit allemaal vereist zijn. Dankzij de geïntegreerde voet kan het wiel van de vloer worden getild, waardoor gevoelige apparatuur veilig en horizontaal blijft staan, zelfs op oneffen oppervlakken. Deze combinatie van mobiliteit en stijfheid maakt ze zeer veelzijdig in een breed scala van industrieën.
In industriële productieomgevingen worden nivelleerwielen gebruikt om machines, apparaten en technische stations te verplaatsen, waardoor een flexibele installatie en vereenvoudigd onderhoud mogelijk zijn. Hun vermogen om na een verhuizing een stabiele basis te bieden, verbetert de veiligheid en procesbetrouwbaarheid. Binnen de medische sector ondersteunen ze de verplaatsing en veilige plaatsing van diagnostische apparatuur, behandelingsapparatuur en werkstations. De mogelijkheid om apparatuur na transport op zijn plaats te vergrendelen, verhoogt de veiligheid en het gemak voor zowel personeel als patiënten. In werkplaatsen en garages maken nivelleerwielen het gemakkelijker om gereedschapswagens, steunframes en zware componenten te verplaatsen, waardoor ergonomische toegang en nauwkeurige uitlijning tijdens service- of montagetaken worden vergemakkelijkt. Magazijnen en logistieke activiteiten profiteren van het gebruik ervan op transporteenheden en verpakkingsstations, waar apparatuur af en toe moet worden verplaatst, maar tijdens het gebruik stabiel blijft. In kantoren maken ze de ergonomische opstelling van bureaus, verstelbare werkstations en mobiele armaturen mogelijk, waardoor zowel flexibiliteit als stabiliteit in dynamische omgevingen wordt gegarandeerd.