Staal
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een massief rubber loopvlak in zwart, ondersteund door een polypropyleen wielbody en glijlager voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit product onderstreept.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse onderstellingen. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, een robuust materiaal dat uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen corrosie biedt in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele rotatie en minimale wrijving garanderen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een slijtvast materiaal dat optimale grip en demping biedt, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder functionaliteit in te boeten. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele toepassingen. De Agila is ideaal voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 75 mm bereikt het wiel een totale hoogte van 100 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, waardoor het eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende onderstellingen en frames. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie die bestand is tegen intensief gebruik in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een rollager als lagertype. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polyamide, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardig wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Dit wiel wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, wat uitstekende grip en bescherming van ondergronden biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 75 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen en commerciële settings. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsreductie en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 millimeter, wat een compacte afmeting mogelijk maakt voor diverse montagesituaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgfaciliteiten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede voor cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat en kan eenvoudig met standaardschroeven van elke lengte worden bevestigd. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd. Deze combinatie van materialen biedt uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid. De wiellichaam is voorzien van precisie kogellagers, die optimale prestaties en lange levensduur garanderen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt de Agila over een statische draagvermogen van 150 kilogram en een dynamisch draagvermogen van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor zware professionele toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 80 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een polyurethaanloopvlak dat gespoten is aangebracht, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen levert. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met hoge sterkte-gewichtsverhouding, terwijl het wiel is voorzien van een rollager voor soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting oplevert zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsvereisten. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit onder bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat beide componenten geschikt maakt voor omgevingen waar elektrostatische ontlading kritisch is. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting biedt voor integratie in verschillende toepassingen. Het bokwiel heeft een statische lastvermogen van 160 kg en een dynamische lastvermogen van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor professionele toepassingen. De Agila is speciaal ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Frequently Asked Questions
Voordelen van stalen zwenkwielen
Stalen wielen zijn gebouwd voor sterkte, duurzaamheid en hoge draagprestaties, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen. Hun robuuste stalen constructie biedt uitstekende weerstand tegen slijtage en stoten en zorgt voor een soepele en consistente beweging, zelfs onder zware belasting. Of ze nu worden gebruikt voor productie- en platformwagens, transportapparatuur, gereedschapskasten of werkbanken, stalen wielen combineren duurzaamheid met veelzijdige mobiliteit.
De stalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Uitzonderlijke sterkte - Stalen wielen zijn ontworpen om zware lasten met gemak aan te kunnen, waardoor ze ideaal zijn voor industriële toepassingen. Ons sterkste stalen zwenkwiel kan ladingen tot 15.000 kg en meer aan.
Extreme duurzaamheid - De stalen behuizing is bestand tegen slijtage, schokken en vervorming en behoudt na verloop van tijd zijn vorm en functie. Hun robuuste constructie zorgt voor langdurige prestaties, zelfs bij intensief, dagelijks gebruik.
Hittebestendigheid — Stalen wielen verdragen hogere temperaturen, vooral in combinatie met hittebestendige wielmaterialen, waardoor ze geschikt zijn voor warme omgevingen.
Veelzijdige configuraties - Stalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende wielmaterialen, maten en montagetypes om aan specifieke vereisten te voldoen. Ze kunnen worden aangepast voor toepassingen variërend van werkplaatsomgevingen tot logistieke apparatuur, waardoor flexibiliteit in meerdere sectoren wordt gegarandeerd.
Soorten stalen wielen
Stalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de specifieke vereisten van een breed scala aan toepassingen — van zwaar industrieel transport tot veelzijdige werkplaatsuitrusting. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden, waarbij uitzonderlijke sterkte, duurzaamheid en soepele mobiliteit worden gecombineerd. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten stalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Stalen wielen voor zwaar gebruik
Deze zwenkwielen zijn ontworpen voor extreme belastingscapaciteiten en veeleisende industriële omgevingen. Met robuuste gelaste stalen behuizingen en versterkte componenten zijn ze ideaal voor productiewagens, transportapparatuur, gereedschapskasten en werkbanken die dagelijks zware lasten verwerken. Onze sterkste stalen zwenkwiel Omikron twin voor zwaar gebruik kan tot 15.000 kg en meer aan. Deze stalen wielen worden bijvoorbeeld gebruikt op zware transportwagens die worden gebruikt bij de productie van windturbinebladen.
Geremde stalen wielen
Geremde stalen wielen combineren betrouwbare mobiliteit met veilige vergrendelingsmechanismen om onbedoelde bewegingen te voorkomen. Ze zijn perfect voor toepassingen zoals platformwagens of gereedschapskasten, waar stabiliteit en veiligheid net zo belangrijk zijn als een soepel transport.
Kleine stalen wielen
Kleine stalen wielen, met wieldiameters vanaf slechts 50 mm, zijn perfect voor compacte en lichte toepassingen. Ze worden vaak gebruikt op professionele schoonmaakkarren, gereedschapskasten en kleinere werkbanken, waar ruimtebesparend ontwerp, duurzaamheid en soepele bewegingen ondanks hun kleinere formaat essentieel zijn.
Toepassingsgebieden voor stalen wielen
Stalen wielen zijn ideaal voor industriële en commerciële omgevingen die een hoog draagvermogen, duurzaamheid en soepel transport vereisen. In de industrie worden ze vaak gebruikt op productie- en platformwagens, transportmachines, gereedschapskasten en werkbanken, waar betrouwbare prestaties en zware hantering essentieel zijn. In meubels en mobiele toepassingen zijn stalen wielen te vinden op professionele reinigingskarren, cateringapparatuur en rolkooien, die robuuste en soepele mobiliteit bieden voor dagelijks gebruik. Door hun veelzijdigheid en sterkte zijn ze een voorkeurskeuze waar zware lasten, veelvuldige bewegingen en langdurige betrouwbaarheid vereist zijn.