Rollager
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 250 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassing in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en kan een statische belasting van 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert optimale prestaties in verschillende toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en is uitgevoerd met een naaflengte van 74 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale rotatie. Het lichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een polypropyleen wielbody en rollager voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 74 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, met een asgatdiameter van 25 mm voor montage. De wielbody is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Het lichaam is gemaakt van een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat het wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. De loopvlak is gemaakt van een demperend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 200 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 50 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en een lichaam van plaatstaal. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen lichaam met rollager en massief zwart rubber loopvlak. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 140 kg en een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid essentieel is. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielen, wat zorgt voor consistente prestaties en eenvoudige vervangbaarheid in bestaande toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van tot 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een statische draagcapaciteit van 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het Basetech Wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van tot 250 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Basetech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en heeft een loopvlak identiek aan standaard wielen. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber voor optimale duurzaamheid en grip. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel is ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat het ideaal maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Frequently Asked Questions
Voordelen van wielen met rollager
Rollagers zijn een belangrijk lid van de wentellagerfamilie en een steunpilaar in mobiliteitssystemen. In tegenstelling tot glijlagers die afhankelijk zijn van glijcontact, gebruiken ze cilindrische rollen die tussen een binnen- en buitenring lopen. Dit rolcontact vermindert de wrijving, waardoor een soepelere beweging en een lagere losbreekkracht onder belasting mogelijk is. Dankzij hun relatief lage bouwhoogte combineren ze een compact ontwerp met een indrukwekkend draagvermogen. De rollagerwielen van TENTE hebben verschillende voordelen:
Lagere rolweerstand — Het lijncontact van cilindrische rollen minimaliseert de wrijving tussen de ringen, zodat zware lasten met minder inspanning beginnen te bewegen en het momentum behouden met minder duw-/trekpieken. Dit ondersteunt een energiezuinige werking en vermindert de belasting voor gebruikers.
Hoog draagvermogen — Rollagers verdelen de krachten over meerdere rollen en bieden robuuste radiale ondersteuning zonder overmatige vervorming. Dat betekent dat wielen met rollagers grote gewichten betrouwbaar kunnen verwerken — ideaal voor transport met lage snelheden waarbij capaciteit en stabiliteit voorop staan.
Hoge levensduur, weinig onderhoud — in de fabriek gesmeerde lagereenheden werken onder normale omstandigheden probleemloos gedurende langere perioden. Met de juiste opties voor afdichting en hersmering behouden wielen met rollagers consistente prestaties en verminderen ze ongepland onderhoud.
Ruimtebesparende installatiehoogte — In vergelijking met andere typen wentellagers kunnen ontwerpen met rollagers een lagere inbouwhoogte bereiken, waardoor de apparatuurprofielen compact blijven. U wint aan stabiliteit en kracht zonder dat dit ten koste gaat van de speling of algemene ontwerpbeperkingen.
Soorten rollagerwielen
Rollagerwielen zijn er in verschillende uitvoeringen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we wielen met rollagers in verschillende materiaalopties en hardheidsniveaus van het loopvlak. Ons portfolio omvat ook wielen met gedempte of roestvrijstalen rollagers. Hieronder staan enkele van de meest gebruikte soorten rollagerwielen en hun voordelen:
Stevige rubberen wielen met rollagers
Voor vervoer op lage snelheid waarbij ook schokdemping en onderhoud van de vloer nodig zijn, hebben massieve rubberen wielen met rollager een soepel loopvlak waardoor ze gemakkelijk kunnen rollen onder belasting. Onze TENTE PVR-serie combineert een wielcentrum van polypropyleen en een stevig rubberen loopvlak met een geïntegreerd rollager, verkrijgbaar in verschillende wieldiameters tot 250 mm. Dit wielontwerp helpt de opstartinspanning te verminderen en tegelijkertijd trillingen op hardere vloeren te verminderen.
Polyurethaan wielen met rollagers
Wanneer efficiëntie en slijtvastheid voorop staan, zijn wielen van polyurethaan met rollager een goede keuze. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn UAR-wielen. Ze maken gebruik van een wielkern van polyamide met een loopvlak van polyurethaan en een rollager, voor populaire maten van 80 tot 200 mm. Voor vochtige of natte omgevingen maakt de nauw verwante UAD-serie gebruik van een roestvrijstalen rollager, dat veelvuldig kan worden gewassen en corrosiebestendigheid biedt, terwijl dezelfde loopvlakfamilie en -groottebereik van polyurethaan behouden blijven.
Polyamidewielen met rollager
Voor maximale stijfheid en compacte bouwhoogte zorgen polyamidewielen met rollager voor een hoge belastingsdichtheid met eenvoudig onderhoud. Binnen onze selectie onderscheidt de UOR-wielserie zich als een opmerkelijk voorbeeld. UOR is een polyamidewiel uit één stuk voorzien van een rollager, met wieldiameters van 80 mm tot 200 mm en een breed scala aan naaf-/asopties. Deze wielen zijn een robuuste keuze wanneer nauwkeurig en hard lopen gewenst is, en een stille werking en maximale schokabsorptie niet nodig zijn.
Toepassingsgebieden voor wielen met rollagers
Rollagerwielen zijn het meest geschikt voor apparatuur en machines die werken met lage rijsnelheden — ongeveer 4 km/u. Ze zorgen voor soepel rollen met weinig inspanning onder zware belasting, maar zijn niet ontworpen voor gebruik op hoge snelheid. Dit maakt ze ideaal voor zwaar transportmaterieel, productie- en platformwagens en professionele reinigingskarren, waar stabiliteit, capaciteit en eenvoudige bediening belangrijker zijn dan snel manoeuvreren. Ze komen ook veel voor in de detailhandel en logistiek — bijvoorbeeld in toepassingen zoals rolkooien, winkel- en displayarmaturen en winkelwagens — waar een compacte constructie, een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand essentieel zijn.